Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 5 Produkte verfügbar -
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 8 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 15 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Einbaudurchmesser25 mm
-
FarbeGrau
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA038
Abdeckung mit Stecköffnung Ø22.5 mm, W.1 IP55, grau
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Ausschreibungstext
Abdeckung mit Stecköffnung, Durchmesser 22,5 mm zum Einbau von Befehls- und Meldegeräte.
Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Rahmen für die Unterputz-Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 für Geräte der Produktlinie W.1, sowie Unterputz Gerätedose Ø 60 mm
- Aufputz-Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1
Einbaudurchmesser: 25 mm
Farbe: Grau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNA038
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...