Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (9)Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 5 Produkte verfügbar -
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 8 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 15 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Breite75 mm
-
Höhe75 mm
-
Tiefe85 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Schaltstrom10 A
-
Betriebstemperatur-15 - 30 °C
-
WerkstoffPolypropylen (PP)
-
FarbeGrau
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7011
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA033
NOT-AUS-Taster-Einsatz, W.1 IP55, grau
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-10
PDF100,05 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31
PDF308,88 kB
Ausschreibungstext
NOT-AUS-Taster-Einsatz als Öffner und Schließer, mit Schraubklemmen, Entriegelung durch 1/4-Drehung, geeignet für Unterputz- oder Aufputz-Montage, ausgelegt für die Schutzart IP55.
Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Rahmen für die Unterputz-Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 für Geräte der Produktlinie W.1, sowie Unterputz Gerätedose Ø 60 mm
- Aufputz-Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1
Nennspannung: 250 - 250 V
Schaltstrom: 10 A
Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
Farbe: Grau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNA033
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...