Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 5 Produkte verfügbar -
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 8 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 15 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Breite75 mm
-
Höhe75 mm
-
Tiefe85 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Schaltstrom10 A
-
Betriebstemperatur-15 - 30 °C
-
WerkstoffPolypropylen (PP)
-
FarbeGrau
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7011
-
Steuer-/BedienelementSchlüssel
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA032
NOT-AUS-Taster-Einsatz mit Schloss zur Entriegelung, W.1 IP55, grau
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-10
PDF100,05 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31
PDF308,88 kB
Ausschreibungstext
NOT-AUS-Taster-Einsatz als Öffner und Schließer, mit Schraubklemmen, mit Schloss und gleicher Schließung, mit 2 Schlüsseln, Entriegelung durch 1/4-Drehung, geeignet für Unterputz- oder Aufputz-Montage, ausgelegt für die Schutzart IP55.
Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Rahmen für die Unterputz-Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 für Geräte der Produktlinie W.1, sowie Unterputz Gerätedose Ø 60 mm
- Aufputz-Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1
Nennspannung: 250 - 250 V
Schaltstrom: 10 A
Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
Farbe: Grau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNA032
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...