Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 5 Produkte verfügbar -
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 8 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 21 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Taststrom10 A
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Steuer-/BedienelementEinzelwippe
-
FarbeGrau
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
Rückwand InnenseiteMatt
-
Höhe70,90 mm
-
Breite70,90 mm
-
Tiefe41,50 mm
-
Einbautiefe12 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen0
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
KontrollleuchteOhne
-
Anzahl der Tasten1
-
Ausführung TasterEinzeltaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige Systemecubyko
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA020
Taster-Einsatz mit Wippe, Schließer, W.1 IP55, grau
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktlizenz
Produktlizenz en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Ausschreibungstext
Wipptaster‑Einsatz als Schließer mit Wippe, mit Steckklemmen, geeignet für Unterputz- oder Aufputz-Montage, ausgelegt für die Schutzart IP55.
Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Rahmen für die Unterputz-Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 für Geräte der Produktlinie W.1, sowie Unterputz Gerätedose Ø 60 mm
- Aufputz-Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1
Zugehörige Systeme: cubyko
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Grau
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Rückwand Innenseite: Matt
Tiefe: 41,50 mm
Einbautiefe: 12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
Montage auf: Unterputz
Aufputz
Kontrollleuchte: Ohne
Anzahl der Tasten: 1
Ausführung Taster: Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Halogenfrei: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Stoßfestigkeit IK: IK08
Betriebstemperatur: -25 - 35 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNA020
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...