The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • WDA1102
    EAN
    3250610091012
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • Ergän­zungs­pro­dukte- Serie R.classic
    • Mehr sehen

    Dichtungsset für Wippschalter/-taster R.Classic, transparent WDA1102

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Dichtungsset für Wippschalter/-taster R.Classic, transparent

    WDA1102

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Wippe 8 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Wippe
    • WLW1000BG

      Wippe R.Classic schwarz, glänzend

      € 0,00  / *
    • WLW1000WG

      Wippe R.Classic polarweiß, glänzend

      € 0,00  / *
    • WLW1014BG

      Wippe mit Aufdruck '0' R.Classic schwarz, glänzend

      € 0,00  / *
    • WLW1014WG

      Wippe mit Aufdruck '0' R.Classic polarweiß, glänzend

      € 0,00  / *
    • WLW1331BG

      Wippe mit klarer Linse R.Classic schwarz, glänzend

      € 0,00  / *
    • WLW1331WG

      Wippe mit klarer Linse R.Classic polarweiß, glänzend

      € 0,00  / *
    • WLW1332BG

      Wippe mit klarer Linse und Aufdruck Symbol Licht R.Classic schwarz, glänzend

      € 0,00  / *
    • WLW1332WG

      Wippe mit klarer Linse und Aufdruck Symbol Licht R.Classic polarweiß, glänzend

      € 0,00  / *

    Passend zu

    • WLD9100AW

      Rahmen 1fach Serie R.Classic Aluminium natur, Tragmaterial Kunststoff weiß

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Natur
    Abmes­sungen
    • Höhe
      78,30 mm
    • Breite
      70,10 mm
    • Tiefe
      21,40 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Serie R.classic

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WDA1102
    PDF
    RoHS Report WDA1102
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WDA1102 | Hager Deutschland

      Produktbild WDA1102

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WDA1102 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDA1102

      Dichtungsset für Wippschalter/-taster R.Classic, transparent

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung fr-FR, de-DE, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-20 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung fr-FR, de-DE, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-20

      PDF
      511,94 kB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Tools & Software de-DE 2026-04-01

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23

      PDF
      303,48 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WLF1001WG - Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic polarweiß, glänzend
      WLF1001WG
      Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic polarweiß, glänzend
    • 2
      WDA1101 - Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstück R.1/R.3, transparent
      WDA1101
      Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstück R.1/R.3, transparent
    • 3
      WLF1001BG - Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic schwarz, glänzend
      WLF1001BG
      Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic schwarz, glänzend
    • 4
      WDA3400 - Austausch-Kralle, Zubehör (Set = 20 St.)
      WDA3400
      Austausch-Kralle, Zubehör (Set = 20 St.)
    • 5
      WDF4411 - Kabelauslass Modul-Einsätze, Zugentlastung Leitungen Ø bis 9 mm, ohne Klemmblock
      WDF4411
      Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Tragring rund, Modul-Einsatz UP

    Ausschreibungstext

    Dichtungsset für Wippschalter/-taster R.Classic, transparent

    Dichtungsset zur Montage von passende Geräte zur Erhöhung auf Schutzart IP44.

    Farbe: Natur
    Betriebstemperatur: -5 - +35 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WDA1102
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf