The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • VE103L
    EAN
    3250616451100
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12

    Verteiler,vector,IP5x,3Modul, Ausführung Österreich VE103L

    Preis
    € 61,18
    / Stück *
    € 61,18
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    VE103D

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verteiler,vector,IP5x,3Modul, Ausführung Österreich

    VE103L

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
    • Kabel­ver­schrau­bung 5 Produkte verfügbar
    • Gängiges Zubehör 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Schließ­system
    • Kabel­ver­schrau­bung
    • Gängiges Zubehör
    • FZ401

      Verschlußstopfen, univers, Reparaturset

      € 17,36  / Stück*
    • VZ744

      Adapter, vector, für Klemmenträger

      € 5,25  / Stück*
    • VZ311

      Schloss, vector, mit 2 Schlüsseln

      € 58,65  / Stück*
    • VZ016M

      Kabelverschraubung, vector, IP65, M16, Kunststoff

      € 3,18  / Stück*
    • VZ020M

      Kabelverschraubung, vector, IP65, M20, Kunststoff

      € 4,57  / Stück*
    • VZ025M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M25, Kunststoff

      € 8,36  / Stück*
    • VZ032M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M32, Kunststoff

      € 12,38  / Stück*
    • VZ040M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M40, Kunststoff

      € 20,80  / Stück*
    • VZ759

      Drainagestopfen, vector, Größe M20

      € 6,44  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      2
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      1
    • Anzahl Reihen
      1
    • Anzahl Felder
      1
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Nein
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Nein
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Funk­ti­onen
    • Mit Leitungs­ein­füh­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      175 mm
    • Breite
      111 mm
    • Tiefe
      93 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      3
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­styrol (PS)
    • RAL Nummer
      7035
    • Farbe
      Licht­grau
    • Ultra­vi­o­lettstrahlen beständig
      Nein
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    • Schlie­ßungstyp
      Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
    • Glühdraht­test
      750 °C
    • Schutzart IP mit Tür
      IP65

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration VE103L
    PDF
    Hager RoHS Report VE103L
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VE103L | Hager Deutschland

      Produktbild VE103L

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VE103L | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VE103L

      Verteiler,vector,IP5x,3Modul, Ausführung Österreich

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE000051D | Hager Deutschland

      6LE000051D

      Montageanleitung International 2022-02-07

      PDF
      4,31 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Bild Range Vector enclosures for AT (Lang. : de) IP55 with installation System  hosted-V2021 | Hager Deutschland

      Range Vector enclosures for AT (Lang. : de) IP55 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,63 MB
      Bild Range Vector enclosures for AT (Lang. : de) IP55 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Deutschland

      Range Vector enclosures for AT (Lang. : de) IP55 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-05-09

      PDF
      836,07 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-02-18

      PDF
      814,05 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf