The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Ener­gie­ver­tei­ler­system bis 1.600A
  • univers N Einbau­system
  • UE32E3B
  • Vertei­ler­sys­teme

Baustein, universN, 450x500mm, für 1 Trenner NH3 auf Sammelschienensystem 60mm UE32E3B

EAN
3250616151246
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H11
Preis
 332,66 €
/ Stück *
 332,66 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Baustein, universN, 450x500mm, für 1 Trenner NH3 auf Sammelschienensystem 60mm

UE32E3B

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Trenn­platte für Zähler-/­Ver­tei­ler­felder 2 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar
  • NH-Last­trenn­schalter 4 Produkte verfügbar
  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Trenn­platte für Zähler-/­Ver­tei­ler­felder
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
  • NH-Last­trenn­schalter
  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
  • UZ02T1

    Abschottung, universN, waagerecht, 2 feldig

     25,74 €  / Stück*
  • UZ30T1

    Abschottung, universN, 450mm, vertikal, im Raster von 150mm abbrechbar

     10,54 €  / Stück*
  • S941K

    Sammelschienen-Isolierprofil, f.Sammelschiene CU 20x5 und 20x10mm, Länge 1000mm

     28,97 €  / Stück*
  • S941L

    Sammelschienen-Isolierprofil, f.Sammelschiene CU 30x5 und 30x10mm, Länge 1000mm

     30,43 €  / Stück*
  • LT056

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme für Cu bis 95mm²

     108,95 €  / Stück*
  • LT057

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm 160A, Prismenklemme für Cu/Al bis 70mm²

     113,72 €  / Stück*
  • LT0056

    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten

     107,34 €  / Stück*
  • LT0057

    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang oben

     107,34 €  / Stück*
  • UZ017

    Blindabdeckung, universN, für D-Reiter-Sicherungsunterteile

     8,39 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    450 mm
  • Breite
    500 mm
  • Tiefe
    125 mm
  • Abstand Sammelschienen
    60 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Konfi­gu­ra­tion
  • Ist vormon­tiert
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Sammelschie­nen­system
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Kompa­ti­bi­lität
  • univers N-Kom­pa­ti­bi­lität
    Baustein
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH3
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UE32E3B
PDF
Hager RoHS Report UE32E3B
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild UE32E3B | Hager Deutschland

    Produktbild UE32E3B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UE32E3B | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UE32E3B

    Baustein, universN, 450x500mm, für 1 Trenner NH3 auf Sammelschienensystem 60mm

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für FP63xx, UE2xx, UE3xx, UY2xx, UY31xx - Wandlerschrank, universN/Baustein univers (Stand: 05.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FP63xx, UE2xx, UE3xx, UY2xx, UY31xx - Wandlerschrank, universN/Baustein univers (Stand: 05.2015)

    Bedienungsanleitung International 2015-06-17

    PDF
    927,69 kB
  • Bestellhilfe

    Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

    Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

    Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

    PDF
    1,42 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    UZ005 - Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    UZ005
    Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    Preis
     19,60 €
    / Set *
     19,60 €
    / Set *
  • 2
    UZ01V1 - Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile
    UZ01V1
    Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile
    Preis
     45,13 €
    / Stück *
     45,13 €
    / Stück *
  • 3
    UZ05A1 - Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück
    UZ05A1
    Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück
    Preis
     7,04 €
    / Stück *
     7,04 €
    / Stück *
  • 4
    UZ01V2 - Adapter, universZ, einfach, f. Leitungsklammer auf Hutschiene35x7, 5mm, 20 Teile
    UZ01V2
    Adapter, universZ, einfach, f. Leitungsklammer auf Hutschiene35x7, 5mm, 20 Teile
    Preis
     45,13 €
    / Stück *
     45,13 €
    / Stück *
  • 5
    UZ25V2 - Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile
    UZ25V2
    Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile
    Preis
     37,55 €
    / Stück *
     37,55 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Baustein, universN, 450x500mm, für 1 Trenner NH3 auf Sammelschienensystem 60mm

univers N Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Höhe: 450 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 125 mm
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Ist vormontiert: Ja
Montage auf: Sammelschienensystem
Polanzahl: 4
Nennstrom: 630 A
univers N-Kompatibilität: Baustein
Sicherungsgröße: NH3
Mit Deckel: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UE32E3B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf