Baustein, universN, 450x250mm, für 1 Trenner NH2 auf Sammelschienensystem 60mm UE31E3B
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Trennplatte für Zähler-/Verteilerfelder 2 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar -
NH-Sicherungslasttrennschalter horizontal 4 Produkte verfügbar -
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe450 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe125 mm
-
Abstand Sammelschienen60 mm
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Ist vormontiertJa
-
Montage aufSammelschienensystem
-
Polanzahl4
-
Bemessungsstrom IN630 A
-
univers N-KompatibilitätBaustein
-
SicherungsgrößeNH2
-
Mit DeckelJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UE31E3B
Baustein, universN, 450x250mm, für 1 Trenner NH2 auf Sammelschienensystem 60mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für FP63xx, UE2xx, UE3xx, UY2xx, UY31xx - Wandlerschrank, universN/Baustein univers (Stand: 05.2015)
Bedienungsanleitung International 2015-06-17
PDF927,69 kB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Niederspannungsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)
PDF1,42 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Ausschreibungstext
univers N Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.
Höhe: 450 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 125 mm
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Ist vormontiert: Ja
Montage auf: Sammelschienensystem
Polanzahl: 4
Nennstrom: 630 A
univers N-Kompatibilität: Baustein
Sicherungsgröße: NH2
Mit Deckel: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UE31E3B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...