Baustein, universN, 450x750mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 9x12 PLE UD33B1
Verteilerbaugruppe univers N, Maße 450x750mm, für waagerechte Montage von Reiheneinbaugeräten. Bietet Platz für 9x12 Platzeinheiten. Geeignet für Schaltgerätekombinationen, Bemessungsspannung 3 Wechselstrom 690 Volt /50 Hertz. Ausgestattet mit plombierbaren Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt durch Gasinnendruckverfahren und Schnellverschlussbolzen. Konform mit DIN EN 61 439 -1, -2, -3 und VDE 0660 Teil 600 -1, -2, -3. Maßnorm: DIN 43 870.
EAN
3250616141308
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H11
Preis
250,89 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kennzeichnungsmaterial 1 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 4 Produkte verfügbar -
Abdeckleiste 3 Produkte verfügbar -
RCBO 4P Typ A 6 kA (EN/IEC61009) 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe450 mm
-
Breite750 mm
-
Tiefe125 mm
Ausstattung
-
Anzahl Reihen3
Kapazität
-
Anzahl Module108
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
-
RAL Nummer9010
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt UD33B1
Baustein, universN, 450x750mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 9x12 PLE
PDF -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Niederspannungsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)
PDF1,42 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Baustein, universN, 450x750mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 9x12 PLE
univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.
Höhe: 450 mm
Breite: 750 mm
Tiefe: 125 mm
Anzahl Reihen: 3
Werkstoff: Kunststoff
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UD33B1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.
Höhe: 450 mm
Breite: 750 mm
Tiefe: 125 mm
Anzahl Reihen: 3
Werkstoff: Kunststoff
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UD33B1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!