The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)
    • SPV040
    EAN
    3250615514950
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H41
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)

    Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340 SPV040

    Preis
    € 84,04
    / Stück *
    € 84,04
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340

    SPV040

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung bei Daue­r­be­trieb
      585 - 585 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      3
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    • Span­nungs­schutz­pegel Up
      1,90 kV
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    • Max. Höhe
      2000 m
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      5 - 95%
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T2
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      52,40 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      55,4 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­an­schluss
    • Monta­geart
      Auf Basisele­ment
    Elek­tri­scher Strom
    • Kurz­schluss­strom (Isccr)
      2 kA
    • Max. Ableitstoß­strom (Imax)
      40 kA
    • Nenna­bleitstrom In
      15 kA
    Funk­ti­onen
    • End-of-­Li­fe-­Modus
      OCM (open circuit mode)
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Innen­be­reich
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Netz­form
    • Netz­form
      DC
    Gebrauch
    • Ist zugäng­lich
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SPV040
    PDF
    RoHS Report SPV040
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SPV040 | Hager Deutschland

      Produktbild SPV040

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPV040 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPV040

      Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340

      PDF
    • Tipps

      Bild 22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB | Hager Deutschland

      22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB

      Ein Muss für die sichere Elektroinstallation

      PDF
      376,55 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPE117 - Überspannungsableiter 1P T2 IT Uc 440V In 20kA Imax 40kA FM
      SPE117
      Überspannungsableiter 1P T2 IT Uc 440V In 20kA Imax 40kA FM
      Preis
      € 104,00
      / Stück *
      € 104,00
      / Stück *
    • 2
      SPE340R - Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA FM
      SPE340R
      Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA FM
      Preis
      € 247,00
      / Stück *
      € 247,00
      / Stück *
    • 3
      SPE517 - Überspannungsableiter 3P T2 IT Uc 440V In 20kA Imax 40kA FM
      SPE517
      Überspannungsableiter 3P T2 IT Uc 440V In 20kA Imax 40kA FM
      Preis
      € 229,00
      / Stück *
      € 229,00
      / Stück *
    • 4
      SPE440R - Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA FM
      SPE440R
      Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA FM
      Preis
      € 296,00
      / Stück *
      € 296,00
      / Stück *
    • 5
      SPC403N - Überspannungsableiter  T3 3P+N Uc 264V In 3kA Up 1.4kV Kontakt
      SPC403N
      Überspannungsableiter T3 3P+N Uc 264V In 3kA Up 1.4kV Kontakt
      Preis
      € 186,77
      / Stück *
      € 186,77
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340

    Steckmodul für Überspannungsableiter

    Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 585 V
    Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 1,90 kV
    Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 40 kA
    Höhe: 52,40 mm
    Breite: 17,50 mm
    Tiefe: 55,4 mm
    Betriebstemperatur: -40 - 80 °C
    Netzform: DC
    Mit Fernmeldekontakt: Nein
    Frequenz: 50 - 60 Hz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SPV040
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf