The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)
    • SPA180
    Der Kombiableiter T1+T2 1P mit einem Blitzstromtragvermögen (Iimp) von 25kA und einer Schutzspannung (Up) von 1.5kV bietet effektiven Blitz- und Überspannungsschutz für Energietechnikanlagen. Ausgestattet mit Fernmeldekontakt und Vorsicherung, ermöglicht dieser Ableiter eine zuverlässige Zustandsüberwachung und einfache Integration in bestehende Systeme. Ideal für den Einsatz in Anlagen, die robusten Schutz vor direkten und indirekten Blitzeinschlägen benötigen.
    EAN
    3250615515056
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H41
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)

    Kombiableiter T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung SPA180

    Preis
    € 424,37
    / Stück *
    € 424,37
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kombiableiter T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung

    SPA180

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Typ 1-/ Kombia­bleiter 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Typ 1-/ Kombia­bleiter
    • KBN381

      Erdungsbügel 3P+N 35mm² 90° Winkel für SPA180N

      € 51,28  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Leck­strom­frei
      Ja
    • Blitz­im­pulss­trom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      25 kA
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S, TT
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­an­schluss, Schrau­b­an­schluss
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Ja
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Span­nung
    • Span­nungs­schutz­pegel Up
      1,50 kV
    • Daue­r­be­triebss­pan­nung Uc
      264 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      240 - 240 V
    • Span­nungs­pegel nach oben L-N/­STIFT IEC 61643-11
      1,5 kV
    Archi­tektur
    • Polart
      1P
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      167 mm
    • Breite
      35,50 mm
    • Tiefe
      74,5 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit Kontroll­leuchte
      Ja
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T1, T2
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      4,50 - 4,50 Nm
    • Montage auf
      Hutschiene
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      2,5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      2,5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Signal­kon­takt
      0,14 - 1,5 mm²
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit inte­grierter Siche­rung
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_SPA180_HAGER_HAGE-00662-V01-01_EN
    PDF
    329,18 kB
    REACH declaration SPA180
    PDF
    RoHS Report SPA180
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SPA180 | Hager Deutschland

      Produktbild SPA180

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPA180 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPA180

      Kombiableiter T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25

      PDF
      793,66 kB
    • Tipps

      Bild 22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB | Hager Deutschland

      22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB

      Ein Muss für die sichere Elektroinstallation

      PDF
      376,55 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      261,65 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPA080 - Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      SPA080
      Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      Preis
      € 387,69
      / Stück *
      € 387,69
      / Stück *
    • 2
      SPV040 - Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340
      SPV040
      Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340
      Preis
      € 84,04
      / Stück *
      € 84,04
      / Stück *
    • 3
      SPB015 - Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      SPB015
      Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      Preis
      € 70,03
      / Stück *
      € 70,03
      / Stück *
    • 4
      SPE040 - Steckmodul L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1,35kV
      SPE040
      Steckmodul L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1, 35kV
      Preis
      € 62,70
      / Stück *
      € 62,70
      / Stück *
    • 5
      SPA212 - Überspannungsableiter T1+T2+T3 2P 12.5kA FM TNS/TT
      SPA212
      Überspannungsableiter T1+T2+T3 2P 12.5kA FM TNS/TT
      Preis
      € 344,36
      / Stück *
      € 344,36
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf