Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA FM SPE340R
Preis
€ 247,00
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Modulare Phasenschiene 3 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Überspannungsschutz Energietechnik 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Architektur
-
Polart3P
Kapazität
-
Anzahl Module3
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue240 - 415 V
-
Dauerbetriebsspannung Uc275 V
-
Spannungsschutzpegel Up1,35 kV
-
Bemessungsbetriebsspannung AC (Signalkontakt)5 - 250 V
-
Bemessungsbetriebsspannung DC (Signalkontakt)5 - 125 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Referenzprüfspannung Utest AC264 V
-
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-13
-
Überspannungskategorie (Signalkontakt) IEC 60664-12
-
Nennspannung240 - 415 V AC ± 10%
Elektrischer Strom
-
Dauerbetriebsstrom lc≤ 0.4 mA
-
Kurzschlussstrom (Isccr)50 kA
-
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)315 A
-
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)80 A
-
Nennableitstrom In20 kA
-
Bemessungsbetriebsstrom AC (Signalkontakt)0,005 - 1 A
-
Bemessungsbetriebsstrom DC (Signalkontakt)5 - 200 mA
-
Max. Ableitstoßstrom (Imax)40 kA
Abmessungen
-
Höhe110,8 mm
-
Breite53,4 mm
-
Tiefe71,5 mm
-
Abisolierlänge18 mm
-
Abisolierlänge (Signalkontakt)8 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 85 °C
-
Luftfeuchtigkeitsschutz5 - 95%
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 85 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
Verschmutzungsgrad (Signalkontakt) IEC60664-12
-
Max. Höhe2000 m
Netzform
-
NetzformTN-C
-
Netzform TNNein
-
Netzform TN-CJa
-
Netzform TN-C-SNein
-
Netzform TN-SNein
-
Netzform TTNein
-
Netzform ITNein
-
Netzform DCNein
Ausstattung
-
Mit FernmeldekontaktJa
-
Nennlaststrom IL80 A
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter1,5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter1,5 - 50 mm²
-
Anzahl Leiter ohne Erde3
-
Anschlussquerschnitt bei massivem Leiter, für Schutzleiter1,5 - 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter, für Schutzleiter1,5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter (Signalkontakt)0,25 - 1,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt starrer Leiter (Signalkontakt)0,25 - 1,5 mm²
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Anzahl der Anschlüsse1
Normen
-
Typ des ÜberspannungsschutzgerätsT2
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment3 - 3,5 Nm
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht
-
Geeignet für InnenbereichJa
Konfiguration
-
Mit integrierter SicherungNein
Konnektivität
-
MontageartHutschiene, Fixiert
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Anschlusstyp (Signalkontakt)Steckverbindung
Funktionen
-
End-of-Life-ModusOCM (open circuit mode)
Sicherung
-
SicherungscharakteristikgG
-
Max. erforderliche Vorsicherung (Signalkontakt)1 A (gG)
Nur für den internen Gebrauch
-
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm6
-
StandardIEC 61643-11:2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
Spezifische Identifikationsattribute für Protection
-
Filter ProdukttypSPD
Sicherheit
-
SchutzmodusL-PEN
-
Stromauslösefaktor k1,6
-
TOV-Verhalten bei UT350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP20C mit Kontaktschutzabdeckung
Werkstoff
-
ProduktfarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffThermoplast
Gebrauch
-
Ist zugänglichJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SPE340R
Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA FM
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2025-08-07
PDF5,35 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05
PDF231,24 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05
PDF240,27 kB
Mehr Downloads