The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Geräte für DIN-­Schie­nen­mon­tage
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)
    • SPA212
    Der Überspannungsableiter T1+T2+T3 2P 12.5kA FM für TNS/TT-Systeme vereint Typ 1, Typ 2 und Typ 3 Schutz nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11). Er bietet umfassenden Blitzschutz und Überspannungsschutz mit einer Nennableitstromkapazität von 12.5 Kiloampere. Ausgestattet mit Fernmeldekontakt zur Überwachung und Funktions-/Defektanzeige über ein Sichtfenster. Konform mit DIN 43880 für Reiheneinbaugeräte, optimiert für sichere und effiziente Anwendung in Energieverteilungssystemen.
    EAN
    3250615513175
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H41
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)

    Überspannungsableiter T1+T2+T3 2P 12.5kA FM TNS/TT SPA212

    Preis
    € 344,36
    / Stück *
    € 344,36
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Überspannungsableiter T1+T2+T3 2P 12.5kA FM TNS/TT

    SPA212

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
      75 kA
    • Leck­strom­frei
      Ja
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
      160 A
    • Blitz­im­pulss­trom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      12,5 kA, 25 kA
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S, TT
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Ja
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Span­nung
    • Span­nungs­schutz­pegel Up
      1,50 kV
    • Daue­r­be­triebss­pan­nung Uc
      264 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      240 - 415 V
    • Span­nungs­pegel nach oben L-N/­STIFT IEC 61643-11
      1,5 kV
    Archi­tektur
    • Polart
      1P+N
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 85 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      99,7 mm
    • Breite
      36 mm
    • Tiefe
      76,6 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit Kontroll­leuchte
      Ja
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T1, T2, T3
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 4,5 Nm
    • Montage auf
      Hutschiene
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlus­ses, bei flexi­blem Leiter
      2,5 - 25,0 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlus­ses, bei starrem Leiter
      2,5 - 35,0 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Signal­kon­takt
      0,2 - 25,0 mm²
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit inte­grierter Siche­rung
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SPA212
    PDF
    RoHS Report SPA212
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SPA212 | Hager Deutschland

      Produktbild SPA212

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPA212 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPA212

      Überspannungsableiter T1+T2+T3 2P 12.5kA FM TNS/TT

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12 | Hager Deutschland

      Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12

      Montageanleitung cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2024-12-06

      PDF
      274,69 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-15

      PDF
      315,45 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      257,46 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPE013 - Steckmodul L-N Uc 440V In 20kA Imax 40kA Up 2,1kV
      SPE013
      Steckmodul L-N Uc 440V In 20kA Imax 40kA Up 2, 1kV
      Preis
      € 60,00
      / Stück *
      € 60,00
      / Stück *
    • 2
      SPA180N - Kombiableiter T1+T2  1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      SPA180N
      Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      € 431,88
      / Stück *
      € 431,88
      / Stück *
    • 3
      SPE440S - Überspannungsableiter 4P T2 TNS Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      SPE440S
      Überspannungsableiter 4P T2 TNS Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      Preis
      € 224,10
      / Stück *
      € 224,10
      / Stück *
    • 4
      SPA180 - Kombiableiter T1+T2 1P  Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      SPA180
      Kombiableiter T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      € 424,37
      / Stück *
      € 424,37
      / Stück *
    • 5
      SPB015N - Steckmodul T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
      SPB015N
      Steckmodul T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
      Preis
      € 79,38
      / Stück *
      € 79,38
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Überspannungsableiter T1+T2+T3 2P 12.5kA FM TNS/TT

    Kombi-Ableiter mit integrierten Schutzmodulen und Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsel). Ableiter Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11) mit Schutzwirkung Typ 3. Mit Funktions-/Defektanzeige durch Signalisierung im Sichtfenster. Reiheneinbaugerät nach DIN 43880.

    Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 75 kA
    Netzform: TN-S
    TT
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE: 12,5 kA
    25 kA
    Mit Fernmeldekontakt: Ja
    Anzahl Module: 2
    Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 1,50 kV
    Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 264 V
    Polanzahl: 2
    Betriebstemperatur: -40 - 85 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SPA212
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf