The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)
    • SPE013
    EAN
    3250610087244
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H41
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)

    Steckmodul L-N Uc 440V In 20kA Imax 40kA Up 2,1kV SPE013

    Preis
    € 60,00
    / Stück *
    € 60,00
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckmodul L-N Uc 440V In 20kA Imax 40kA Up 2,1kV

    SPE013

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Refe­renz­prüf­span­nung Utest AC
      440 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      3
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Daue­r­be­triebss­pan­nung Uc
      440 V
    • Span­nungs­schutz­pegel Up
      2,1 kV
    • Nenn­span­nung
      400 V AC ± 10%
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 85 °C
    • Max. Höhe
      2000 m
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 85 °C
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      5 - 95%
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T2
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      54,2 mm
    • Breite
      17,5 mm
    • Tiefe
      61,5 mm
    Anschluss
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­an­schluss
    • Monta­geart
      Auf Basisele­ment, Fixiert
    Elek­tri­scher Strom
    • Kurz­schluss­strom (Isccr)
      50 kA
    • Daue­r­be­triebss­trom lc
      ≤ 0.45 mA
    • Max. Ableitstoß­strom (Imax)
      40 kA
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
      315 A
    • Nenna­bleitstrom In
      20 kA
    Funk­ti­onen
    • End-of-­Li­fe-­Modus
      OCM (open circuit mode)
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Innen­be­reich
      Ja
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC 61643-11:2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
    Sicherheit
    • Schutz­modus
      L-N, L-PE, L-PEN
    • TOV-­Ver­halten bei UT
      581 V AC (5 s / with­stand mode), 762 V AC (120 min / safe failure mode)
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Netz­form
    • Netz­form
      TN, TT, IT
    Gebrauch
    • Ist zugäng­lich
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE013
    PDF
    RoHS report SPE013
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SPE013 | Hager Deutschland

      Produktbild SPE013

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPE013 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPE013

      Steckmodul L-N Uc 440V In 20kA Imax 40kA Up 2,1kV

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPA412 - Überspannungsableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT
      SPA412
      Überspannungsableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT
      Preis
      € 595,33
      / Stück *
      € 595,33
      / Stück *
    • 2
      SPB015 - Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      SPB015
      Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      Preis
      € 70,03
      / Stück *
      € 70,03
      / Stück *
    • 3
      SPA930 - Überspannungschutz T1+T2 3P TN-C 37,5kA Up 1,2kV +Signalkontakt
      SPA930
      Überspannungschutz T1+T2 3P TN-C 37, 5kA Up 1, 2kV +Signalkontakt
      Preis
      € 214,32
      / Stück *
      € 214,32
      / Stück *
    • 4
      SPE117 - Überspannungsableiter 1P T2 IT Uc 440V In 20kA Imax 40kA FM
      SPE117
      Überspannungsableiter 1P T2 IT Uc 440V In 20kA Imax 40kA FM
      Preis
      € 104,00
      / Stück *
      € 104,00
      / Stück *
    • 5
      SPA180 - Kombiableiter T1+T2 1P  Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      SPA180
      Kombiableiter T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      € 424,37
      / Stück *
      € 424,37
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf