The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)
    • SPA180N
    EAN
    3250615515063
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H41
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)

    Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung SPA180N

    Preis
    € 431,88
    / Stück *
    € 431,88
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung

    SPA180N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Typ 1-/ Kombia­bleiter 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Typ 1-/ Kombia­bleiter
    • KBN381

      Erdungsbügel 3P+N 35mm² 90° Winkel für SPA180N

      € 51,28  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Blitz­im­pulss­trom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      100 kA
    • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
      100 kA
    Netz­form
    • Netz­form
      TT, TN-S
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Ja
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T1, T2
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      95,20 mm
    • Breite
      35,60 mm
    • Tiefe
      67 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Kontroll­leuchte
      Optisch
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      2,5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      2,5 - 35 mm²
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      240 - 240 V
    • Span­nungs­schutz­pegel Up L-PE/N-PE
      1,50 kV
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SPA180N
    PDF
    RoHS Report SPA180N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SPA180N | Hager Deutschland

      Produktbild SPA180N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPA180N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPA180N

      Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25

      PDF
      793,66 kB
    • Tipps

      Bild 22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB | Hager Deutschland

      22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB

      Ein Muss für die sichere Elektroinstallation

      PDF
      376,55 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      261,65 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPA212 - Überspannungsableiter T1+T2+T3 2P 12.5kA FM TNS/TT
      SPA212
      Überspannungsableiter T1+T2+T3 2P 12.5kA FM TNS/TT
      Preis
      € 344,36
      / Stück *
      € 344,36
      / Stück *
    • 2
      SPB015 - Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      SPB015
      Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      Preis
      € 70,03
      / Stück *
      € 70,03
      / Stück *
    • 3
      SPA080 - Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      SPA080
      Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      Preis
      € 387,69
      / Stück *
      € 387,69
      / Stück *
    • 4
      SPV040 - Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340
      SPV040
      Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340
      Preis
      € 84,04
      / Stück *
      € 84,04
      / Stück *
    • 5
      SPA412 - Überspannungsableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT
      SPA412
      Überspannungsableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT
      Preis
      € 595,33
      / Stück *
      € 595,33
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf