The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)
    • SPB015
    EAN
    3250615514851
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H41
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)

    Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV SPB015

    Preis
    € 70,03
    / Stück *
    € 70,03
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV

    SPB015

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Refe­renz­prüf­span­nung Utest AC
      255 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      3
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Daue­r­be­triebss­pan­nung Uc
      275 V
    • Span­nungs­schutz­pegel Up
      1,35 kV
    • Nenn­span­nung
      240 - 415 V AC ± 10%
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    • Max. Höhe
      2000 m
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      5 - 95%
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T2
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      52,4 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      55,3 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­an­schluss
    • Monta­geart
      Auf Basisele­ment
    Elek­tri­scher Strom
    • Kurz­schluss­strom (Isccr)
      25 kA
    • Max. Ableitstoß­strom (Imax)
      40 kA
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
      125 A
    • Nenna­bleitstrom In
      20 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Innen­be­reich
      Ja
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC/EN 61643-11, EN 61643-11:2012 + A11:2018
    Sicherheit
    • Schutz­modus
      L-N, L-PEN
    • TOV-­Ver­halten bei UT
      350 V AC (5 s / with­stand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Netz­form
    • Netz­form
      TN, TT
    Gebrauch
    • Ist zugäng­lich
      Ja

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SPB015 | Hager Deutschland

      Produktbild SPB015

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPB015 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPB015

      Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV

      PDF
    • Tipps

      Bild 22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB | Hager Deutschland

      22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB

      Ein Muss für die sichere Elektroinstallation

      PDF
      376,55 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager Deutschland

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      Konformitätserklärung International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-12-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-12-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      514,39 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      333,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPA212 - Überspannungsableiter T1+T2+T3 2P 12.5kA FM TNS/TT
      SPA212
      Überspannungsableiter T1+T2+T3 2P 12.5kA FM TNS/TT
      Preis
      € 344,36
      / Stück *
      € 344,36
      / Stück *
    • 2
      SPV040 - Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340
      SPV040
      Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340
      Preis
      € 84,04
      / Stück *
      € 84,04
      / Stück *
    • 3
      SPA080 - Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      SPA080
      Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      Preis
      € 387,69
      / Stück *
      € 387,69
      / Stück *
    • 4
      SPE040 - Steckmodul L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1,35kV
      SPE040
      Steckmodul L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1, 35kV
      Preis
      € 62,70
      / Stück *
      € 62,70
      / Stück *
    • 5
      SPA412 - Überspannungsableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT
      SPA412
      Überspannungsableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT
      Preis
      € 595,33
      / Stück *
      € 595,33
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf