The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)
    • SPA090N
    EAN
    3250615515155
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H41
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)

    Steckmodul 1P T1+T2 N-PE SPA9xxx SPA090N

    Preis
    € 87,55
    / Stück *
    € 87,55
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckmodul 1P T1+T2 N-PE SPA9xxx

    SPA090N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Leck­strom­frei
      Nein
    • Blitz­im­pulss­trom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      50 kA
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S, TT
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­an­schluss
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Ja
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Span­nung
    • Span­nungs­schutz­pegel Up
      1,70 kV
    • Daue­r­be­triebss­pan­nung Uc
      264 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      240 - 415 V
    • Span­nungs­pegel nach oben L-N/­STIFT IEC 61643-11
      1,2 kV
    Archi­tektur
    • Polart
      1P
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      47,3 mm
    • Breite
      17,5 mm
    • Tiefe
      67,3 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit Kontroll­leuchte
      Ja
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T1, T2
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­teil
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit inte­grierter Siche­rung
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration SPA090N
    PDF
    Hager RoHS Report SPA090N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SPA090N | Hager Deutschland

      Produktbild SPA090N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPA090N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPA090N

      Steckmodul 1P T1+T2 N-PE SPA9xxx

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

      PDF
      810,00 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-02-28

      PDF
      192,00 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-02-28

      PDF
      377,30 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-25

      PDF
      394,06 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-26

      PDF
      403,64 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-12-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-12-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      352,69 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPE340 - Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      SPE340
      Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      Preis
      € 202,10
      / Stück *
      € 202,10
      / Stück *
    • 2
      SPA180N - Kombiableiter T1+T2  1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      SPA180N
      Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      € 431,88
      / Stück *
      € 431,88
      / Stück *
    • 3
      SPA801 - Kombiableiter T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT  Fernmeldekontakt
      SPA801
      Kombiableiter T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT Fernmeldekontakt
      Preis
      € 1.273,32
      / Stück *
      € 1.273,32
      / Stück *
    • 4
      SPA180 - Kombiableiter T1+T2 1P  Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      SPA180
      Kombiableiter T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      € 424,37
      / Stück *
      € 424,37
      / Stück *
    • 5
      SPE513 - Überspannungsableiter 3P T2 IT Uc 440V In 20kA Imax 40kA
      SPE513
      Überspannungsableiter 3P T2 IT Uc 440V In 20kA Imax 40kA
      Preis
      € 182,00
      / Stück *
      € 182,00
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckmodul 1P T1+T2 N-PE SPA9xxx

    Steckmodul für Überspannungsableiter

    Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 50 kA
    Netzform: TN-S
    TT
    Anschlussart: Steckanschluss
    Mit Fernmeldekontakt: Ja
    Anzahl Module: 1
    Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 1,70 kV
    Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 264 V
    Polanzahl: 1
    Betriebstemperatur: -40 - 80 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SPA090N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf