The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries
    • RTQ541X
    Video-Außenstation IP-Technik für 2Draht-Innenstationen intercom view und intercom speak. Mit integrierter Gesichtserkennung für smarte Zutrittskontrolle. 8" Touchscreen, Nachtsicht per IR-LED, RFID- und PIN-Zugang. PoE+ oder 24 V DC. Fernverwaltung, Sabotageschutz, Sicherheitsglas IK10 und Edelstahl-Lautsprecherabdeckung - ideal für moderne, sichere Gebäudeeingänge.
    EAN
    4250110000025
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries

    IP Video-Außenstation intercom motion, Touchdisplay, Gesichtserkennung, RFID+PIN RTQ541X

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hager intercom Online-Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager intercom Manager - Inbetriebnahmetool & Gerätefirmware

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    IP Video-Außenstation intercom motion, Touchdisplay, Gesichtserkennung, RFID+PIN

    RTQ541X

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (12)
    • DC-Span­nungs­ver­sor­gung 1 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­ele­ment für Türsta­tion 3 Produkte verfügbar
    • Funk­ti­ons­modul für Türkom­mu­ni­ka­tion 3 Produkte verfügbar
    • Innen­sta­tion 4 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 7 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • DC-Span­nungs­ver­sor­gung
    • Monta­ge­ele­ment für Türsta­tion
    • Funk­ti­ons­modul für Türkom­mu­ni­ka­tion
    • Innen­sta­tion
    • Zusatz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion
    • HTG911H

      Spannungsversorgung 24 V DC 2, 5A 70°C

      € 246,22  / Stück*
    • RTW021X

      Gehäuse Unterputz für Aussenstation mit Touch-Display motion

      € 0,00  / *
    • RTW022X

      Gehäuse Hohlwand für Aussenstation mit Touch-Display motion

      € 0,00  / *
    • RTW121X

      Gehäuse Aufputz für Aussenstation mit Touch-Display motion

      € 0,00  / *
    • RTD210X

      2Draht IP Systemswitch 6-fach, IN CAT oder 2 Draht, OUT 2 Draht, intercom

      € 0,00  / *
    • RTD200X

      IP Konverter CAT-Kabel auf IP über 2Draht, intercom

      € 0,00  / *
    • RTD220X

      Trafo 230V/48V 60VA, 3 Teilungseinheiten, intercom

      € 0,00  / *
    • RTQ600X

      Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, ws

      € 0,00  / *
    • RTQ601X

      Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, sw

      € 0,00  / *
    • RTQ620X

      Innenstation audio, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom speak, weiß

      € 0,00  / *
    • RTQ640X

      Innenstation audio, IP über 2-Draht, mit Handhörer, intercom speak, weiß

      € 0,00  / *
    • RTD230X

      Fernzugriffsmodul für Hager intercom

      € 0,00  / *

    Passend zu

    • RTW021X

      Gehäuse Unterputz für Aussenstation mit Touch-Display motion

      € 0,00  / *
    • RTW022X

      Gehäuse Hohlwand für Aussenstation mit Touch-Display motion

      € 0,00  / *
    • RTW121X

      Gehäuse Aufputz für Aussenstation mit Touch-Display motion

      € 0,00  / *
    • RTQ600X

      Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, ws

      € 0,00  / *
    • RTQ601X

      Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, sw

      € 0,00  / *
    • RTQ620X

      Innenstation audio, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom speak, weiß

      € 0,00  / *
    • RTQ640X

      Innenstation audio, IP über 2-Draht, mit Handhörer, intercom speak, weiß

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Glas, Edelstahl
    • Rahmen­be­hand­lung
      Geerdet
    • Rahmen­farbe
      Schwarz
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      360 mm
    • Breite
      130 mm
    • Tiefe
      38 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -30 - 60 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -30 - 60 °C
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      14,4 W
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      9,84 W
    Bild­schirm
    • Mit Touch Screen
      Ja
    • Displa­yauf­lö­sung
      1280 x 800
    • Display­dia­go­nale
      8 in
    • Bild­schirm­funk­ti­onen
      Kontakt­aus­wahl, Begrü­ßungs­nach­richt, Anzeigen und Zuweisen von Bildern, Anpas­sung der Benut­ze­r­o­ber­fläche, Statu­s­an­zeige
    Funk­ti­onen
    • Max. Teil­neh­mer­zahl
      1000
    • Mit Gesichts­er­ken­nung
      Ja
    • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
      Audio + Video
    • Funk­tion
      Ruf, Hören und spre­chen, Sehen, Türöff­nung
    • IP-Adres­sie­rung über Intercom Manager
      Ja
    • Funk­ti­ons­modul Türkom­mu­ni­ka­tion
      RFID
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      IP über 2-Draht
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0,6 - 1,5 mm²
    • Anzahl der Ether­net-­An­sch­lüsse
      Ja
    • Anzahl der Schwim­mer­re­lais
      3
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz, Hohl­wand, Unter­putz
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    Kamera
    • Kame­raauf­lö­sung
      2 mega­pixel
    • Öffnungs­winkel der Kamera vertikal
      67 °
    • Öffnungs­winkel der Kamera hori­zontal
      120 °
    • Hori­zon­taler Blick­winkel
      130 °
    • Min. Umge­bungshel­lig­keit (Farb­mo­dus)
      0,1 lm
    • Monta­ge­höhe der Kamera
      1,6 m
    • Video­co­die­rungs­format
      H.264
    Ausstat­tung
    • Anzahl gleich­zeitig gültiger Zutritts-Ids
      5000
    • Modu­lare Bauweise
      Nein
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Strom­ver­sor­gung über Ethernet
      PoE+, PoE++
    • Opti­o­nales externes Netz­teil
      24 V
    Gewicht
    • Gewicht
      2200 g
    Texte
    • Anschluss
      Poten­zi­a­l­freier Relais-­Schalt­kon­takt (Wechs­ler)
    • Beleuch­tung
      Weiß, infrarot
    • Schutz
      Lautspre­cher und Mikrofon mit Durch­stoß­schutz, Türöffner mani­pu­la­ti­ons­ge­schützt instal­lierbar, Mit Sabo­ta­geschutz durch Deckel­kon­takt

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration RTQ541X
    PDF
    RoHS Report RTQ541X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild RTQ541X | Hager Deutschland

      Produktbild RTQ541X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RTQ541X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RTQ541X

      Außenstation video Touchdisplay IP, Gesichtserk. + RFID + PIN, intercom motion

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-07-30 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-07-30

      PDF
      1,88 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, en-GB 2026-03-31 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, en-GB 2026-03-31

      PDF
      932,21 kB
    • Produktanhang

      Bild FAQ - Data protection | Hager Deutschland

      FAQ - Data protection

      FAQ - Data protection for Hager intercom (DE, EN, FR & IT)

      PDF
      216,34 kB
      Bild WEEE symbol information | Hager Deutschland

      WEEE symbol information

      Produktanhang fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

      PDF
      604,07 kB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2026-06-04 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2026-06-04

      PDF
      11,42 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager intercom Manager - Inbetriebnahmetool & Gerätefirmware | Hager Deutschland

      Hager intercom Manager - Inbetriebnahmetool & Gerätefirmware

      Mit dem Hager intercom Manager gelingt die Inbetriebnahme sowie die Durchführung neuer Geräteupdates der Hager intercom Außen- und Innenstation schnell und intuitiv.

      URL
      Bild Hager intercom Online-Konfigurator | Hager Deutschland

      Hager intercom Online-Konfigurator

      Einfache Planung, Konfi­gu­ra­tion und Kalku­la­tion: der Hager intercom Konfi­gu­rator führt intuitiv durch alle Planungs­schritte für die Türkom­mu­ni­ka­tions-Anlage.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-29

      PDF
      289,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REN232X - Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
      REN232X
      Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
    • 2
      REH302X - Bus-Tasten-Kabel 380 mm grau modular
      REH302X
      Bus-Tasten-Kabel 380 mm grau modular
    • 3
      RTQ550X - Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, intercom mono
      RTQ550X
      Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, intercom mono
    • 4
      RTQ104X - Frontplatte intercom mono 4 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32
      RTQ104X
      Frontplatte intercom mono 4 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32
    • 5
      REN707X - LED-Info Modul hinterleuchtet, 76x76 mm, EB Edelstahl modesta/modular
      REN707X
      LED-Info Modul hinterleuchtet, 76x76 mm, EB Edelstahl modesta/modular
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf