The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries
    • RTW121X
    EAN
    3599430030147
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries

    Gehäuse Aufputz für Aussenstation mit Touch-Display motion RTW121X

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Gehäuse Aufputz für Aussenstation mit Touch-Display motion

    RTW121X

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Außen­sta­tion 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Außen­sta­tion
    • RTQ540X

      Außenstation video Touchdisplay IP, + RFID + PIN intercom motion

      € 0,00  / *
    • RTQ541X

      Außenstation video Touchdisplay IP, Gesichtserk. + RFID + PIN, intercom motion

      € 0,00  / *

    Passend zu

    • RTQ540X

      Außenstation video Touchdisplay IP, + RFID + PIN intercom motion

      € 0,00  / *
    • RTQ541X

      Außenstation video Touchdisplay IP, Gesichtserk. + RFID + PIN, intercom motion

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Glanz­grad
      Matt
    • Farbe
      Schwarz
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Breite
      130 mm
    • Höhe
      360 mm
    • Tiefe
      44 mm
    • Mate­ri­alstärke
      1,4 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    Funk­ti­onen
    • Dieb­stahls­i­che­rung inte­grierbar
      Ja
    Gewicht
    • Gewicht
      700 g
    Texte
    • Monta­geart
      Für senk­rechte Montage

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    Hager RoHS Report RTW121X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild RTW121X | Hager Deutschland

      Produktbild RTW121X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RTW121X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RTW121X

      Gehäuse Aufputz für Aussenstation mit Touch-Display motion

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, en-GB 2026-03-31 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, en-GB 2026-03-31

      PDF
      932,21 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-07-22

      PDF
      252,17 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REM404X - modular Standsäulen 4/1 Edelstahl matt gebürstet
      REM404X
      modular Standsäulen 4/1 Edelstahl matt gebürstet
    • 2
      REH301X - Bus-Tasten-Kabel 115 mm grau modular
      REH301X
      Bus-Tasten-Kabel 115 mm grau modular
    • 3
      REM402X - modular Standsäulen 2/1 Edelstahl matt gebürstet
      REM402X
      modular Standsäulen 2/1 Edelstahl matt gebürstet
    • 4
      REM205X - modular Rahmen 4/2 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten
      REM205X
      modular Rahmen 4/2 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten
    • 5
      REW306X - Unterputz-Gehäuse für intercom mono 1 Taste 235x130x55mm
      REW306X
      Unterputz-Gehäuse für intercom mono 1 Taste 235x130x55mm
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf