The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries
    • REM102X
    EAN
    3599430014079
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries

    modular Rahmen 2/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten REM102X

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    modular Rahmen 2/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten

    REM102X

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Edelstahl
    Abmes­sungen
    • Höhe
      310 mm
    • Breite
      155 mm
    • Abmes­sungen Front­platte (H x B x T)
      155 mm, 310 mm, 2 mm
    • Abmes­sungen Unter­putz­ge­häuse (H x B x T)
      135 mm, 285 mm, 55 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    Ausstat­tung
    • Modu­lare Bauweise
      Ja
    Gewicht
    • Gewicht
      1145 g
    Texte
    • Schutz
      Demon­ta­geschutz durch Schrauben Spezial ZY

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration REM102X
    PDF
    RoHS Report REM102X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild REM102X | Hager Deutschland

      Produktbild REM102X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REM102X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt REM102X

      modular Rahmen 2/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REW406X - Aufputz-Gehäuse für intercom mono 1 Taste 259x154x42,5mm
      REW406X
      Aufputz-Gehäuse für intercom mono 1 Taste 259x154x42, 5mm
    • 2
      RTN555X - Zutrittsmodul RFID, Edelstahlrahmen, intercom modular
      RTN555X
      Zutrittsmodul RFID, Edelstahlrahmen, intercom modular
    • 3
      REW310X - Unterputz-Gehäuse für intercom mono 6/8 Tasten 415x130x55mm
      REW310X
      Unterputz-Gehäuse für intercom mono 6/8 Tasten 415x130x55mm
    • 4
      REW407X - Aufputz-Gehäuse für intercom mono 2/3/4 Tasten 319x154x42,5mm
      REW407X
      Aufputz-Gehäuse für intercom mono 2/3/4 Tasten 319x154x42, 5mm
    • 5
      REW410X - Aufputz-Gehäuse für intercom mono 6/8 Tasten 439x154x42,5mm
      REW410X
      Aufputz-Gehäuse für intercom mono 6/8 Tasten 439x154x42, 5mm
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf