The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • NRN425
    EAN
    3250614645334
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Leitungsschutzschalter 4P 25kA C-25A 4M NRN425

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungsschutzschalter 4P 25kA C-25A 4M

    NRN425

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (17)
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Modu­lare Phasen­schiene 6 Produkte verfügbar
    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Modu­lare Phasen­schiene
    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

      € 9,47  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

      € 7,74  / Stück*
    • KDN463B

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

      € 119,85  / Stück*
    • KDN463E

      Phasenschiene 3P+N 63A Gabelanschluss 10mm² 8M

      € 22,93  / Stück*
    • KDN463A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

      € 34,56  / Stück*
    • KDN480A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

      € 41,11  / Stück*
    • KDN464A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

      € 35,58  / Stück*
    • KDN480B

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 56 Module

      € 147,00  / Stück*
    • KZN024

      Endkappe für Phasenschiene 4 polig (1 Stk.)

      € 1,43  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      € 22,99  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      € 19,80  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

      € 62,02  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

      € 62,02  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

      € 62,02  / Stück*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      € 1,76  / Stück*
    • MZN120

      Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 10kA 1 polig

      € 22,99  / Stück*
    • MZN121

      Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

      € 11,57  / Set*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      25 A
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2
      15 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu AC IEC 60947-2
      25 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
      25 kA
    • Nenn­strom bei -15 °C
      30,79 A
    • Nenn­strom bei -10 °C
      30,15 A
    • Nenn­strom bei -5 °C
      29,51 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      28,86 A
    • Nenn­strom bei 5 °C
      28,22 A
    • Nenn­strom bei 10 °C
      27,58 A
    • Nenn­strom bei 15 °C
      26,93 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      26,29 A
    • Nenn­strom bei 25 °C
      25,64 A
    • Nenn­strom bei 30 °C
      25 A
    • Nenn­strom bei 35 °C
      24,36 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      23,71 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      23,07 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      22,43 A
    • Nenn­strom bei 55 °C
      21,78 A
    • Nenn­strom bei 60 °C
      21,14 A
    • Nenn­strom bei 65 °C
      20,49 A
    • Nenn­strom bei 70 °C
      19,85 A
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230V AC IEC 60947-2
      50 kA
    Archi­tektur
    • Polart
      4P
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      C
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • 360° Monta­gemög­lich­keit
      Ja
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 415 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      6000 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 35 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Netz­ab­stand
      60 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      Für alle Klima­be­reiche
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      14,75 W
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      70 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      4000

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration NRN425
    PDF
    Hager RoHS Report NRN425
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild NRN425 | Hager Deutschland

      Produktbild NRN425

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt NRN425 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt NRN425

      Leitungsschutzschalter 4P 25kA C-25A 4M

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      UKCA Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf