LS-Schalter 4 polig 10kA/15kA D-2A 4M • NDN402 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

    Menu
    • Produkte
    • Lösungen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
      • Lösungen
      • Aktuelles
        Digitale Zeitschaltuhren
        Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
        Mehr erfahren
      • Energieverteilung
        • Kleinverteiler volta
        • Notstromverteiler
        • Feldverteiler-Familie
        • AC-Sammlerverteiler
        • Energiezähler
        • Digitale Zeitschaltuhren
        • Alle ansehen
        Digitale Zeitschaltuhren
        Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
        Mehr erfahren
      • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
        • Brüstungskanalsysteme
        • Leitungsführungssysteme
        • Mediensäule
        • Geräteeinbau
        • Alle ansehen
        Digitale Zeitschaltuhren
        Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
        Mehr erfahren
      • Präsenz- und Bewegungsmelder
        Digitale Zeitschaltuhren
        Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
        Mehr erfahren
      • Für Ihr Projekt
        • Einfamilienhaus
        • Bürogebäude
        • Hotel
        • Handel
        • Mehrfamilienhaus
        • Digitales Klassenzimmer
        • Alle ansehen
        Digitale Zeitschaltuhren
        Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
        Mehr erfahren
      • Für Ihre Tätigkeit
        • Elektrotechniker
        • Elektroplaner
        • Schaltanlagenbau
        • Alle ansehen
        Digitale Zeitschaltuhren
        Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
        Mehr erfahren
      • Referenzen
        Digitale Zeitschaltuhren
        Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
        Mehr erfahren
      • Alle ansehen
    • Tools
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
      • Tools
      • Hagercad Planungssoftware
        Hagercad Planungssoftware
        Besser planen als je zuvor.
        Mehr erfahren
      • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
        Hagercad Planungssoftware
        Besser planen als je zuvor.
        Mehr erfahren
      • Zeitschaltuhren - mood App
        Hagercad Planungssoftware
        Besser planen als je zuvor.
        Mehr erfahren
      • Mediensäulen-Konfigurator
        Hagercad Planungssoftware
        Besser planen als je zuvor.
        Mehr erfahren
      • Brüstungskanal-Konfigurator
        Hagercad Planungssoftware
        Besser planen als je zuvor.
        Mehr erfahren
      • Raumsäulen-Konfigurator
        Hagercad Planungssoftware
        Besser planen als je zuvor.
        Mehr erfahren
      • Alle ansehen
    • Wissen
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
      • Wissen
      • e-nnovation - Fachmesse
        Trainings & Events
        Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
        Zum Veranstaltungs-Kalender
      • How-to Videos
        Trainings & Events
        Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
        Zum Veranstaltungs-Kalender
      • Social Media
        Trainings & Events
        Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
        Zum Veranstaltungs-Kalender
      • FAQ
        Trainings & Events
        Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
        Zum Veranstaltungs-Kalender
      • BIM-Objekte
        Trainings & Events
        Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
        Zum Veranstaltungs-Kalender
      • Alle ansehen
    • Service
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
      • Service
      • Downloads
        Download-Center
        Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
        Zum Download-Center
      • connect - Das Neugründer-Netzwerk
        Download-Center
        Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
        Zum Download-Center
      • Newsletter Anmeldung
        Download-Center
        Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
        Zum Download-Center
      • Alle ansehen
    • Über uns
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
      • Über uns
      • Kontakt
        Ihr Ansprechpartner
        Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
        Zu unserem Team
      • Nachhaltigkeit
        Ihr Ansprechpartner
        Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
        Zu unserem Team
      • Alle ansehen
    • Alle Kategorien anzeigen
    Account
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Leitungs­schutz­schalter LS (MCB)
    • NDN402
    NDN402 - Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-2A 4M
    NDN402 - Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-2A 4M
    NDN402 - Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-2A 4M

    Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-2A 4M

    NDN402

    NDN402 - Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-2A 4M
    NDN402 - Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-2A 4M
    NDN402 - Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-2A 4M
    • Reihen­ein­bau­ge­räte

    Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-2A 4M NDN402

    EAN
    3250614611858
    Marke
    Hager
    VPE
    3 Stück
    Preisgruppe
    H20
    Preis
    153,50 €
    / Stück *
     153,50 €
    / Stück *

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Mehr sehen 10 weitere Produkte verfügbar

    Vervollständigen Sie Ihr System

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Modu­lare Phasen­schiene
    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

       1,61 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       18,17 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       21,10 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

       56,91 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

       56,91 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • MZ205

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 48V DC

       56,91 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

       56,91 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • MZN121

      Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

       10,62 €  / Set*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

       8,69 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

       7,10 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • MZN120

      Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 10kA 1 polig

       21,10 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • KDN463A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

       31,71 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • KDN463B

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

       109,98 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • KDN463E

      Phasenschiene 3P+N 63A Gabelanschluss 10mm² 8M

       21,04 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • KDN464A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

       32,65 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • KDN480A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

       37,73 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • KDN480B

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 56 Module

       134,90 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • KZN024

      Endkappe für Phasenschiene 4 polig (1 Stk.)

       1,31 €  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      2 A
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2
      15 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1
      10 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230V AC IEC 60947-2
      30 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Nenn­strom bei -25°C
      2,59 A
    • Nenn­strom bei -20 °C
      2,54 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      2,50 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      2,45 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      2,39 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      2,34 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      2,29 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      2,23 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      2,18 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      2,12 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      2,06 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      2 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      1,93 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      1,85 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      1,77 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      1,69 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      1,61 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      1,51 A
    • Nenn­strom bei 65°C
      1,42 A
    • Nenn­strom bei 70°C
      1,31 A
    Archi­tektur
    • Polart
      4P
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      D
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      10 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • 360° Monta­gemög­lich­keit
      Ja
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
      6000 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 35 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      8,63 W
    Ausdauer
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      4000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      20000
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      70 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration NDN402 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration NDN402 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Bild NDN402 | Hager Deutschland

      Produktbild NDN402

    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      UKCA Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      MBS116 - Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
      MBS116
      Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
      Preis
       6,78 €
      / Stück *
       6,78 €
      / Stück *
    • 2
      MBS316 - Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
      MBS316
      Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
      Preis
       36,63 €
      / Stück *
       36,63 €
      / Stück *
    • 3
      MCS116 - Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
      MCS116
      Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
      Preis
       6,78 €
      / Stück *
       6,78 €
      / Stück *
    • 4
      MCS316 - Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
      MCS316
      Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
      Preis
       36,63 €
      / Stück *
       36,63 €
      / Stück *
    • 5
      MBN116 - Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A 1 Modul
      MBN116
      Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A 1 Modul
      Preis
       6,51 €
      / Stück *
       6,51 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-2A 4M

    Leitungsschutzschalter nach OVE EN 60898-1 und OVE EN 60947-2-, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. LS mit zeitverzögertem thermischem Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

    Nennstrom: 2 A
    Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2: 15 kA
    Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1: 10 kA
    Polart: 4P
    Auslösecharakteristik: D
    Anzahl Module: 4
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 10 kA
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V
    Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 35 mm²
    Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 25 mm²
    Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 2

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : NDN402
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf