LS-Schalter 2 polig 10kA/15kA C-32A 2M • NCN232 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
            • Leitungs­schutz­schalter LS (MCB)
            • NCN232
            NCN232 - Leitungsschutzschalter 2 polig 10kA/15kA C-32A 2M
            NCN232 - Leitungsschutzschalter 2 polig 10kA/15kA C-32A 2M
            NCN232 - Leitungsschutzschalter 2 polig 10kA/15kA C-32A 2M

            Leitungsschutzschalter 2 polig 10kA/15kA C-32A 2M

            NCN232

            NCN232 - Leitungsschutzschalter 2 polig 10kA/15kA C-32A 2M
            NCN232 - Leitungsschutzschalter 2 polig 10kA/15kA C-32A 2M
            NCN232 - Leitungsschutzschalter 2 polig 10kA/15kA C-32A 2M
            • Reihen­ein­bau­ge­räte

            Leitungsschutzschalter 2 polig 10kA/15kA C-32A 2M NCN232

            EAN
            3250614614804
            Marke
            Hager
            VPE
            6 Stück
            Preisgruppe
            H20
            Preis
            52,45 €
            / Stück *
             52,45 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
            • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
            • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
            • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
            • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
            • Mehr sehen 8 weitere Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
            • Hilfs­schal­ter­block
            • Arbeitsstromaus­löser
            • Unter­span­nungs­aus­löser
            • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
            • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
            • Klem­me­n­ab­de­ckung
            • Modu­lare Phasen­schiene
            • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
            • LZ060

              Distanzstück für Wärmeentlastung

               1,61 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ201

              Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

               18,17 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ202

              Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

               21,10 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ203

              Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

               56,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ204

              Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

               56,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ205

              Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 48V DC

               56,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ206

              Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

               56,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZN121

              Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

               10,62 €  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZN175

              Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

               8,69 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZN176

              Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

               7,10 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZN120

              Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 10kA 1 polig

               21,10 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • KDN263A

              Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

               13,68 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • KDN263B

              Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

               57,18 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • KDN280A

              Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

               18,50 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • KDN280B

              Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module

               74,20 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • KZN023

              Endkappe für Phasenschiene 2 und 3 polig (1 Stk.)

               1,21 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              32 A
            • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2
              15 kA
            • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1
              10 kA
            • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230V AC IEC 60947-2
              30 kA
            • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
              15 kA
            • Nenn­strom bei -25°C
              39,50 A
            • Nenn­strom bei -20 °C
              38,88 A
            • Nenn­strom bei -15°C
              38,25 A
            • Nenn­strom bei -10°C
              37,60 A
            • Nenn­strom bei -5°C
              36,95 A
            • Nenn­strom bei 0 °C
              36,28 A
            • Nenn­strom bei 5°C
              35,61 A
            • Nenn­strom bei 10°C
              34,91 A
            • Nenn­strom bei 15°C
              34,21 A
            • Nenn­strom bei 20 °C
              33,49 A
            • Nenn­strom bei 25°C
              32,75 A
            • Nenn­strom bei 30°C
              32 A
            • Nenn­strom bei 35°C
              31,23 A
            • Nenn­strom bei 40 °C
              30,44 A
            • Nenn­strom bei 45 °C
              29,63 A
            • Nenn­strom bei 50 °C
              28,79 A
            • Nenn­strom bei 55°C
              27,93 A
            • Nenn­strom bei 60°C
              27,04 A
            • Nenn­strom bei 65°C
              26,13 A
            • Nenn­strom bei 70°C
              25,18 A
            Archi­tektur
            • Polart
              2P
            • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
              C
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              2
            Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
            • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
              10 kA
            Instal­la­tion, Montage
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
              2,80 - 2,80 Nm
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
              2,80 - 2,80 Nm
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment
              2,80 - 2,80 Nm
            • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              biconnect
            • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Schrau­b­an­schluss
            • 360° Monta­gemög­lich­keit
              Ja
            Span­nung
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              400 - 400 V
            • Versor­gungs­span­nungsart
              AC
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              500 V
            • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
              6000 V
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
              1 - 35 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
              1 - 25 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
              1 - 25 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
              1 - 35 mm²
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            Einsatz­be­din­gungen
            • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
              2
            • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
              3
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -25 - 70 °C
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              8 W
            Ausdauer
            • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
              4000
            • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
              20000
            Konnek­ti­vität
            • Anschlussart
              Schrau­b­an­schluss
            • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Ausge­rich­tete Klemmen
            • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Ausge­rich­tete Klemmen
            Abmes­sungen
            • Höhe
              83 mm
            • Breite
              35 mm
            • Tiefe
              70 mm

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration NCN232 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration NCN232 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild NCN232 | Hager Deutschland

              Produktbild NCN232

            • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

              Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

              Verlustleistungsdatenblatt

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Konformitätserklärung

              Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

              EU Declaration of Conformity

              Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

              PDF
              650,27 kB
              Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Deutschland

              UKCA Declaration of Conformity

              Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

              PDF
              653,93 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              MBS116 - Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
              MBS116
              Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
              Preis
               6,78 €
              / Stück *
               6,78 €
              / Stück *
            • 2
              MBS316 - Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
              MBS316
              Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
              Preis
               36,63 €
              / Stück *
               36,63 €
              / Stück *
            • 3
              MCS116 - Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
              MCS116
              Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
              Preis
               6,78 €
              / Stück *
               6,78 €
              / Stück *
            • 4
              MCS316 - Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
              MCS316
              Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
              Preis
               36,63 €
              / Stück *
               36,63 €
              / Stück *
            • 5
              MBN116 - Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A 1 Modul
              MBN116
              Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A 1 Modul
              Preis
               6,51 €
              / Stück *
               6,51 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Leitungsschutzschalter 2 polig 10kA/15kA C-32A 2M

            Leitungsschutzschalter nach OVE EN 60898-1 und OVE EN 60947-2-, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. LS mit zeitverzögertem thermischem Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

            Nennstrom: 32 A
            Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2: 15 kA
            Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1: 10 kA
            Polart: 2P
            Auslösecharakteristik: C
            Anzahl Module: 2
            Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 10 kA
            Isolationsspannung Ui: 500 V
            Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V
            Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 35 mm²
            Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 25 mm²
            Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 2

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : NCN232
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf