NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 80A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche LNH0080M
Preis
€ 9,34
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
NH-Sicherungsaufsteckgriff 2 Produkte verfügbar -
Niederspannung HRC Trennmesser 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Architektur
-
AuslösecharakteristikgG
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH000
-
SicherungscharakteristikgG
Spannung
-
VersorgungsspannungsartAC/DC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue500 - 500 V
-
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz500 - 500 V
Elektrischer Strom
-
Bemessungsstrom IN80 A
Einsatzbedingungen
-
IsoliertNein
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1120 kA
Leistung
-
Leistungsabgabe bei IN6,50 W
Abmessungen
-
Höhe58,50 mm
-
Breite21 mm
-
Tiefe79 mm
Nur für den internen Gebrauch
-
StandardIEC 60269-2
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LNH0080M
NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 80A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-21
PDF269,50 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 80A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
NH-Sicherungseinsatz Kombimelder Metall-Grifflasche spannungsführend
Auslösecharakteristik: gG
Sicherungsgröße: NH000
Sicherungscharakteristik: gG
Nennstrom: 80 A
Isoliert: Nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 120 kA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6,50 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH0080M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
NH-Sicherungseinsatz Kombimelder Metall-Grifflasche spannungsführend
Auslösecharakteristik: gG
Sicherungsgröße: NH000
Sicherungscharakteristik: gG
Nennstrom: 80 A
Isoliert: Nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 120 kA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6,50 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH0080M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!