NH-Aufsteckgriff zum lösen der Sicherungen DIN00 - DIN4 LNH00-4G
EAN
3250614126444
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
24,98 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 60 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe79 mm
-
Breite21 mm
-
Länge51 mm
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH00 - NH4
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LNH00-4G
NH-Aufsteckgriff zum lösen der Sicherungen DIN00 - DIN4
PDF -
Konformitätserklärung
EG-Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2020-10-01
PDF65,77 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
NH-Aufsteckgriff zum lösen der Sicherungen DIN00 - DIN4
NH-Aufsteckgriff zum lösen der Sicherungen
Höhe: 79 mm
Breite: 21 mm
Länge: 51 mm
Sicherungsgröße: NH00 - NH4
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH00-4G
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
NH-Aufsteckgriff zum lösen der Sicherungen
Höhe: 79 mm
Breite: 21 mm
Länge: 51 mm
Sicherungsgröße: NH00 - NH4
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH00-4G
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!