NH-Aufsteckgriff DIN00-DIN4 mit Stulpe geprüft nach DIN 57680-4 und GS-ET38 LNH00-4GS
EAN
3250614126451
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
172,41 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe79 mm
-
Breite21 mm
-
Länge51 mm
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH00 - NH4
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktzertifikat
EG-Baumusterzertifikat
Produktzertifikat de-DE 2017-07-10
PDF435,45 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
NH-Aufsteckgriff DIN00-DIN4 mit Stulpe geprüft nach DIN 57680-4 und GS-ET38
NH-Aufsteckgriff zum lösen der Sicherungen
Höhe: 79 mm
Breite: 21 mm
Länge: 51 mm
Sicherungsgröße: NH00 - NH4
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH00-4GS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
NH-Aufsteckgriff zum lösen der Sicherungen
Höhe: 79 mm
Breite: 21 mm
Länge: 51 mm
Sicherungsgröße: NH00 - NH4
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH00-4GS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.