Hauptl.Abzweigklemme 1p., 70mm², IP20,N • KH70B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Haupt­lei­tungs­ab­zweig­klemmen und Zubehör
  • KH70B

Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Blau

KH70B

  • Vertei­ler­sys­teme
  • Zähler­platz­sys­teme

Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Blau KH70B

EAN
3250613780265
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 33,09 €
/ Stück *
 33,09 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Internes Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Internes Monta­ge­zu­behör
  • K1LA

    Befestigungslasche, universZ, für Hauptleitungsabzweigklemme

     6,95 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    32,80 mm
  • Tiefe
    48,70 mm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    70 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    4 - 4 Nm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration KH70B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KH70B (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild KH70B | Hager Deutschland

    Produktbild KH70B

  • Produktdatenblatt

    Bild Datasheet KH70B | Hager Deutschland

    Datasheet KH70B

    Produktdatenblatt International 2017-07-12

    PDF
    58,32 kB
    Bild Produktdatenblatt KH70B | Hager Deutschland

    Produktdatenblatt KH70B

    Produktdatenblatt International 2018-04-18

    PDF
    59,25 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    K1LA - Befestigungslasche, universZ, für Hauptleitungsabzweigklemme
    K1LA
    Befestigungslasche, universZ, für Hauptleitungsabzweigklemme
    Preis
     6,95 €
    / Stück *
     6,95 €
    / Stück *
  • 2
    K02SN - Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1,5mm²-25 mm²
    K02SN
    Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1, 5mm²-25 mm²
    Preis
     9,48 €
    / Stück *
     9,48 €
    / Stück *
  • 3
    K03SN - Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
    K03SN
    Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²
    Preis
     18,76 €
    / Stück *
     18,76 €
    / Stück *
  • 4
    K18SN - Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 2-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
    K18SN
    Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 2-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²
    Preis
     16,83 €
    / Stück *
     16,83 €
    / Stück *
  • 5
    K22 - Hauptleitungsabzweigklemme,  2 polig, je Pol 1x35mm² - 2x25 mm²
    K22
    Hauptleitungsabzweigklemme, 2 polig, je Pol 1x35mm² - 2x25 mm²
    Preis
     35,58 €
    / Stück *
     35,58 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Blau

Hauptabzweigklemme, fingersicher

Höhe: 60 mm
Breite: 32,80 mm
Tiefe: 48,70 mm
Nennstrom: 160 A
Polanzahl: 1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH70B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf