Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Blau KH35N
EAN
3250613780289
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
19,65 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckkappe für Hauptleitungsklemme 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe55 mm
-
Breite27 mm
-
Tiefe37 mm
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment3,50 - 3,50 Nm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom100 A
Architektur
-
Polanzahl1
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Blau
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 55 mm
Breite: 27 mm
Tiefe: 37 mm
Nennstrom: 100 A
Polanzahl: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH35N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 55 mm
Breite: 27 mm
Tiefe: 37 mm
Nennstrom: 100 A
Polanzahl: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH35N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.