Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Grau KH35L8
EAN
3250613780326
Marke
Hager
VPE
2 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
29,73 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe55 mm
-
Breite46 mm
-
Tiefe37 mm
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment3,50 - 3,50 Nm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom100 A
Architektur
-
Polanzahl1
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Grau
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 55 mm
Breite: 46 mm
Tiefe: 37 mm
Nennstrom: 100 A
Polanzahl: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH35L8
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 55 mm
Breite: 46 mm
Tiefe: 37 mm
Nennstrom: 100 A
Polanzahl: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH35L8
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.