Abzweigkl.,universZ,4P, 2x25/2x16mm² • KH24C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Vertei­ler­sys­teme
            • Anschluss­technik
            • Haupt­lei­tungs­ab­zweig­klemmen und Zubehör
            • KH24C
            KH24C - Hauptleitungsabzweigklemme universZ 4P 2x25/2x16mm² fingersicher
            KH24C - Hauptleitungsabzweigklemme universZ 4P 2x25/2x16mm² fingersicher

            Hauptleitungsabzweigklemme universZ 4P 2x25/2x16mm² fingersicher

            KH24C

            KH24C - Hauptleitungsabzweigklemme universZ 4P 2x25/2x16mm² fingersicher
            KH24C - Hauptleitungsabzweigklemme universZ 4P 2x25/2x16mm² fingersicher
            • Vertei­ler­sys­teme
            • Zähler­platz­sys­teme

            Hauptleitungsabzweigklemme universZ 4P 2x25/2x16mm² fingersicher KH24C

            EAN
            3250613780197
            Marke
            Hager
            VPE
            5 Stück
            Preisgruppe
            H61
            Preis
            38,57 €
            / Stück *
             38,57 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              65,90 mm
            • Breite
              82,40 mm
            • Tiefe
              43 mm
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              1.5 - 25 mm²
            Instal­la­tion, Montage
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment
              2,80 - 2,80 Nm
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              80 A
            Archi­tektur
            • Polan­zahl
              4

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration KH24C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration KH24C (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild KH24C | Hager Deutschland

              Produktbild KH24C

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01 | Hager Deutschland

              Montageanleitung de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01

              PDF
              2,62 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-01-27 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung en-GB 2025-01-27

              PDF
              161,88 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              K1LA - Befestigungslasche, universZ, für Hauptleitungsabzweigklemme
              K1LA
              Befestigungslasche, universZ, für Hauptleitungsabzweigklemme
              Preis
               6,95 €
              / Stück *
               6,95 €
              / Stück *
            • 2
              K02SN - Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1,5mm²-25 mm²
              K02SN
              Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1, 5mm²-25 mm²
              Preis
               9,48 €
              / Stück *
               9,48 €
              / Stück *
            • 3
              K03SN - Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
              K03SN
              Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²
              Preis
               18,76 €
              / Stück *
               18,76 €
              / Stück *
            • 4
              K18SN - Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 2-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
              K18SN
              Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 2-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²
              Preis
               16,83 €
              / Stück *
               16,83 €
              / Stück *
            • 5
              K22 - Hauptleitungsabzweigklemme,  2 polig, je Pol 1x35mm² - 2x25 mm²
              K22
              Hauptleitungsabzweigklemme, 2 polig, je Pol 1x35mm² - 2x25 mm²
              Preis
               35,58 €
              / Stück *
               35,58 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Hauptleitungsabzweigklemme universZ 4P 2x25/2x16mm² fingersicher

            Hauptabzweigklemme, fingersicher

            Höhe: 65,90 mm
            Breite: 82,40 mm
            Tiefe: 43 mm
            Nennstrom: 80 A
            Polanzahl: 4

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : KH24C
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf