Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module KDN464A
EAN
3250613740177
Marke
Hager
VPE
12 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
33,60 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 104 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
Architektur
-
Polanzahl4
Abmessungen
-
Länge215 mm
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10 mm²
-
Anschluss-/SteckertypPhasenschiene mit Gabel
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
Kapazität
-
Anzahl Module12
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt KDN464A
Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module
PDF -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module
Phasenschienen 4-polig, QuickConnect
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 4
Länge: 215 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN464A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Phasenschienen 4-polig, QuickConnect
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 4
Länge: 215 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN464A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!