The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Last­trenn­­schalter und -umschalter
    • Zubehör Last­trenn­schalter
    • HZ072
    EAN
    3250613360726
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H40
    • Last­trenn- und Lastum­schalter
    • Zubehör Last­trenn­schalter
    • Mehr sehen

    Anschlussklemmen 70qmm für HA307 (3 Stück) HZ072

    Preis
     51,53 €
    / Stück *
     51,53 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlussklemmen 70qmm für HA307 (3 Stück)

    HZ072

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • HA307

      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 160A

       305,21 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      160 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HZ072
    PDF
    RoHS Report HZ072
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HZ072 | Hager Deutschland

      Produktbild HZ072

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HZ072 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HZ072

      Anschlussklemmen 70qmm für HA307 (3 Stück)

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2021-04-08 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2021-04-08

      PDF
      1,37 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HA306 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 125A
      HA306
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 125A
      Preis
       203,59 €
      / Stück *
       203,59 €
      / Stück *
    • 2
      SH463B - Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC mit Zusatzklemme 3,5PLE
      SH463B
      Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC mit Zusatzklemme 3, 5PLE
      Preis
       109,71 €
      / Stück *
       109,71 €
      / Stück *
    • 3
      SH463N - Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC 3,5PLE
      SH463N
      Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC 3, 5PLE
      Preis
       104,48 €
      / Stück *
       104,48 €
      / Stück *
    • 4
      HAC308 - Lasttrennschalter 3polig 80A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAC308
      Lasttrennschalter 3polig 80A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
       127,44 €
      / Stück *
       127,44 €
      / Stück *
    • 5
      HA305 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 100A
      HA305
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 100A
      Preis
       144,39 €
      / Stück *
       144,39 €
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf