The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Last­trenn­­schalter und -umschalter
    • Last­trenn­schalter
    • SH463B
    EAN
    3250615589965
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H45
    • Last­trenn- und Lastum­schalter
    • Last­trenn­schalter
    • Mehr sehen

    Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC mit Zusatzklemme 3,5PLE SH463B

    Preis
    € 109,71
    / Stück *
    € 109,71
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC mit Zusatzklemme 3,5PLE

    SH463B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kabel­klem­me­n­an­schluss 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kabel­klem­me­n­an­schluss
    • KF00A

      Anschlussklemme Stiftanschluss 10mm²

      € 3,44  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    • Bedingter Kurz­schluss­strom Inc mit Siche­rung in Reihe laut IEC/EN 60669-2-4
      6000A/63A gG
    Archi­tektur
    • Polart
      3P+N
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Knebel
    • Posi­tion Neutral­leiter
      Rechts
    • Polan­zahl
      4
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      25 mm²
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      6 kV
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    Leis­tung
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      2,60 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      7,80 W
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm
    Ausstat­tung
    • Moto­r­an­trieb opti­onal
      Nein
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    • Plom­bierbar
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Funk­ti­onen
    • Wende­schalter
      Nein
    • Ausfüh­rung als NOT-AUS-Ein­rich­tung
      Nein
    • Ausfüh­rung als Hauptschalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Wartungs­-/Re­pa­ra­tur­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Sicherheits­schalter
      Nein
    • Ausfüh­rung als Last­trenn­schalter
      Ja
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3,50

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SH463B
    PDF
    RoHS Report SH463B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SH463B | Hager Deutschland

      Produktbild SH463B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SH463B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SH463B

      Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC mit Zusatzklemme 3,5PLE

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      259,04 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HAC408 - Lasttrennschalter 4polig 80A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAC408
      Lasttrennschalter 4polig 80A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      € 169,84
      / Stück *
      € 169,84
      / Stück *
    • 2
      HAE412 - Lasttrennschalter 4polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      HAE412
      Lasttrennschalter 4polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      Preis
      € 274,22
      / Stück *
      € 274,22
      / Stück *
    • 3
      SH363S - Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC sperrbar 2,5PLE
      SH363S
      Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC sperrbar 2, 5PLE
      Preis
      € 104,43
      / Stück *
      € 104,43
      / Stück *
    • 4
      SH363K - Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC mit Zusatzklemme 2,5PLE
      SH363K
      Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC mit Zusatzklemme 2, 5PLE
      Preis
      € 91,16
      / Stück *
      € 91,16
      / Stück *
    • 5
      HA306 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 125A
      HA306
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 125A
      Preis
      € 203,59
      / Stück *
      € 203,59
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf