The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Last­trenn­­schalter und -umschalter
    • Last­trenn­schalter
    • HA306
    EAN
    3250613113063
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H40
    • Last­trenn- und Lastum­schalter
    • Last­trenn­schalter
    • Mehr sehen

    Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 125A HA306

    Preis
    € 203,59
    / Stück *
    € 203,59
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 125A

    HA306

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schal­ter­achse 1 Produkte verfügbar
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schal­ter­achse
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
    • HZC103

      Achse 200mm für Geräte 80-250A

      € 33,11  / Stück*
    • HZC002

      Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A, schwarz

      € 49,31  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      125 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21
      125 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      125 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      125 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      125 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      125 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie A
      63 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
      63 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      2,50 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
      2,50 kA
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      50 mm² max.
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      50 mm²
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    Leis­tung
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      5,70 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      17,10 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      82000 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC23
      28000 W
    Ausstat­tung
    • Moto­r­an­trieb opti­onal
      Nein
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Archi­tektur
    • Polart
      3P
    • Polan­zahl
      3
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Kurzer Dreh­griff
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Funk­ti­onen
    • Wende­schalter
      Nein
    • Ausfüh­rung als NOT-AUS-Ein­rich­tung
      Nein
    • Ausfüh­rung als Hauptschalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Wartungs­-/Re­pa­ra­tur­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Sicherheits­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Last­trenn­schalter
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      6 - 6,6 Nm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      6
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86,5 mm
    • Breite
      108 mm
    • Tiefe
      90 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA306
    PDF
    RoHS Report HA306
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HA306 | Hager Deutschland

      Produktbild HA306

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HA306 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HA306

      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 125A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für HA304, HA404 - Lasttrennschalter 3-/4-polig mit Trennungsanzeige (FR-EN-DE-IT-ES, Stand: 01.2010) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für HA304, HA404 - Lasttrennschalter 3-/4-polig mit Trennungsanzeige (FR-EN-DE-IT-ES, Stand: 01.2010)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      318,32 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HAB403 - Lasttrennschalter 4polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAB403
      Lasttrennschalter 4polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      € 109,82
      / Stück *
      € 109,82
      / Stück *
    • 2
      HAC408 - Lasttrennschalter 4polig 80A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAC408
      Lasttrennschalter 4polig 80A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      € 169,84
      / Stück *
      € 169,84
      / Stück *
    • 3
      HAC406 - Lasttrennschalter 4polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAC406
      Lasttrennschalter 4polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      € 139,77
      / Stück *
      € 139,77
      / Stück *
    • 4
      HAB303 - Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAB303
      Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      € 69,90
      / Stück *
      € 69,90
      / Stück *
    • 5
      HAE316 - Lasttrennschalter 3polig 160A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      HAE316
      Lasttrennschalter 3polig 160A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      Preis
      € 305,21
      / Stück *
      € 305,21
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf