Grauer Drehgriff x/P630, an der Tür HXW031H
EAN
3250613152901
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H39
Preis
117,65 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verriegelungsfunktionen 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Kompatibilität
-
Geeignet für LeistungsschalterJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2024-10-01
PDF7,71 MB -
Handbuch
Handbuch International 2023-11-16
PDF48,75 MBHandbuch it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MBTechnischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2021-08)
Handbuch de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MBTechnischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)
Handbuch de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Grauer Drehgriff x/P630, an der Tür
Drehantrieb für alle Leistungs-/ Lasttrennschalter Baugröße P630, verriegelbar in EIN- und AUS- Stellung.
Geeignet für Leistungsschalter: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HXW031H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Drehantrieb für alle Leistungs-/ Lasttrennschalter Baugröße P630, verriegelbar in EIN- und AUS- Stellung.
Geeignet für Leistungsschalter: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HXW031H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.