Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 320A 50kA FTC HMJ321DR
Preis
€ 2.405,84
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Arbeitsstromauslöser 5 Produkte verfügbar -
AOB MCCB Typ A 4 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Antriebswelle für Leistungsschalter 3 Produkte verfügbar -
Verbindungsfunktionen 4 Produkte verfügbar -
Motorantrieb 11 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Bemessungsstrom IN320 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-250 kA
-
Auschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-250 kA
-
Nennstrom bei 10 °C gemäß IEC 60947380,70 A
-
Nennstrom bei 15 °C gemäß IEC 60947373,60 A
-
Nennstrom bei 20 °C gemäß IEC 60947366,50 A
-
Nennstrom bei 25 °C gemäß IEC 60947359,10 A
-
Nennstrom bei 30 °C gemäß IEC 60947351,70 A
-
Nennstrom bei 35 °C gemäß IEC 60947344 A
-
Nennstrom bei 40 °C gemäß IEC 60947336,20 A
-
Nennstrom bei 45 °C gemäß IEC 60947328,20 A
-
Nennstrom bei 50 °C gemäß IEC 60947320 A
-
Nennstrom bei 55 °C gemäß IEC 60947311,60 A
-
Nennstrom bei 60 °C gemäß IEC 60947302,90 A
-
Nennstrom bei 65 °C gemäß IEC 60947294 A
-
Nennstrom bei 70 °C gemäß IEC 60947284,80 A
Architektur
-
Polanzahl4
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Position NeutralleiterLinks
Auslösung
-
Ansprechzeit beim Öffnen10 ms
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp8000 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 415 V
Funktionen
-
AuslöseeinheitTM A/A
Leistung
-
Leistungsabgabe bei IN75 W
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP4X
Einstellungen
-
Einstellbereich thermischer Auslöser xIN0,63, 0,8, 1
Kabel
-
Werkstoff KabelKupfer
Kompatibilität
-
Geeignet für FI-BlockJa
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
Geeignet für VerteilereinbauJa
Abmessungen
-
Höhe260 mm
-
Breite185 mm
-
Tiefe150 mm
-
Untere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Obere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
Installation, Montage
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
Nominales Drehmoment18 - 18 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme18 - 18 Nm
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme18 - 18 Nm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HMJ321DR
Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 320A 50kA FTC
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
Mehr Downloads