FI-Block Alarm P630 4P 630A Idn adj HBW630L
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Klemmenabdeckung 5 Produkte verfügbar -
Phasentrennungsfunktionen 1 Produkte verfügbar -
Verbindungsfunktionen 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 17 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN630 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
-
Polanzahl4
-
FehlerstromtypA
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp6000 V
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HBW630L
FI-Block Alarm P630 4P 630A Idn adj
PDF -
Montageanleitung
Manual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)
Montageanleitung International 2023-02-16
PDF11,00 MB -
Handbuch
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-12-17
PDF798,48 kB
Declaration Of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2023-11-16
PDF477,52 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF337,61 kB