The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Leis­tungs- und Last­trenn­­schalter
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör
    • HYW053H
    EAN
    3250613138950
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H39
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör

    Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung gespreizt P630 4P HYW053H

    Preis
    € 91,05
    / Stück *
    € 91,05
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung gespreizt P630 4P

    HYW053H

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      4P

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HYW053H
    PDF
    RoHS Report HYW053H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HYW053H | Hager Deutschland

      Produktbild HYW053H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HYW053H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HYW053H

      Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung gespreizt P630 4P

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2026-10-30 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2026-10-30

      PDF
      3,73 MB
    • Handbuch

      Bild Technical catalogue | Hager Deutschland

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
      Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Deutschland

      Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • Catalogue

      Bild Catalogue en-GB 2025-09-04 | Hager Deutschland

      Catalogue en-GB 2025-09-04

      PDF
      26,44 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HYA036H - DIN-Schienenerhöhung für Modulargeräte direkt neben Leistungsschalter
      HYA036H
      DIN-Schienenerhöhung für Modulargeräte direkt neben Leistungsschalter
      Preis
      € 20,87
      / Stück *
      € 20,87
      / Stück *
    • 2
      HTG471H - Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 1 m
      HTG471H
      Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 1 m
      Preis
      € 35,48
      / Stück *
      € 35,48
      / Stück *
    • 3
      HTG481H - Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 1 m
      HTG481H
      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 1 m
      Preis
      € 29,68
      / Stück *
      € 29,68
      / Stück *
    • 4
      HTG482H - Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 2 m
      HTG482H
      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 2 m
      Preis
      € 37,51
      / Stück *
      € 37,51
      / Stück *
    • 5
      HTC330H - Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 0,5 m h3+
      HTC330H
      Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 0, 5 m h3+
      Preis
      € 80,55
      / Stück *
      € 80,55
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung gespreizt P630 4P

    Klemmenabdeckung für passende Leistungs-/Lasttrennschalter

    Polanzahl: 4

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HYW053H
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf