Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 400A 50kA FTC HMJ401DR
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
AOB MCCB Typ A 4 Produkte verfügbar
-
Arbeitsstromauslöser 5 Produkte verfügbar
-
Unterspannungsauslöser 4 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 4 Produkte verfügbar
-
Verriegelungsfunktionen 6 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 29 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom400 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC 60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240 V AC IEC 60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC 60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC 60947-250 kA
-
Polanzahl4
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Position NeutralleiterLinks
-
Ansprechzeit beim Öffnen10 ms
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Stoßspannungsfestigkeit8000 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 415 V
-
AuslöseeinheitTM A/A
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom116 W
-
Schutzart IPIP4X
-
Werkstoff KabelKupfer
-
Geeignet für FI-BlockJa
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
Geeignet für VerteilereinbauJa
-
Höhe260 mm
-
Breite185 mm
-
Tiefe150 mm
-
Untere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Obere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
Nominales Drehmoment18 - 18 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme18 - 18 Nm
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme18 - 18 Nm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2023-02-16
PDF10,33 MBMontageanleitung für HCJxx, HEJxx, HHJxx, HMJxx, HNJxx - Lasttrennschalter, Leistungsschalter (Stand: 01.2019)
Montageanleitung International 2019-01-30
PDF5,45 MB -
Technische Beilage (single-product)
Verlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Handbuch
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2021-08)
Handbuch de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MBTechnischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)
Handbuch de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-04
PDF355,64 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-03-04
PDF332,59 kBKonformitätserklärung en-GB 2023-07-03
PDF587,17 kBKonformitätserklärung en-GB 2024-01-08
PDF588,41 kBKonformitätserklärung en-GB 2024-01-08
PDF569,34 kB