Lastumschalter 3P+N 20A • HIM402 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Last­trenn­­schalter und -umschalter
  • Wech­selschalter
  • HIM402
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

3
1
HIM304 - Lastumschalter 3polig 40A für Hutschiene/Montageplatte
HIM304
Lastumschalter 3polig 40A für Hutschiene/Montageplatte
Preis
 246,75 €
/ Stück *
 246,75 €
/ Stück *
2
HIM402 - Lastumschalter 3P+N 20A für Hutschiene/Montageplatte
HIM402
Lastumschalter 3P+N 20A für Hutschiene/Montageplatte
Preis
 271,15 €
/ Stück *
 271,15 €
/ Stück *
3
HIM408 - Lastumschalter 3P+N 80A für Hutschiene/Montageplatte
HIM408
Lastumschalter 3P+N 80A für Hutschiene/Montageplatte
Preis
 492,42 €
/ Stück *
 492,42 €
/ Stück *

Lastumschalter 3P+N 20A für Hutschiene/Montageplatte

HIM402

  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Hauptschalt­ge­räte

Lastumschalter 3P+N 20A für Hutschiene/Montageplatte HIM402

EAN
3250613140540
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H40
Preis
 271,15 €
/ Stück *
 271,15 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar
  • Schal­ter­achse 3 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
  • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 2 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
  • Schal­ter­achse
  • Hilfs­schal­ter­block
  • Klem­me­n­ab­de­ckung
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
  • HZC016

    Drehantrieb für Lastumschalter 20-80A, schwarz

     34,41 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HZC111

    Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 150mm für Geräte 20-100A

     20,67 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HZC112

    Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 200mm für Geräte 20-100A

     27,46 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HZC113

    Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 320mm für Geräte 20-100A

     29,79 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HZC311

    Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner für Lasttrennschalter 20-125A

     32,22 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HZC312

    Hilfskontakt 2 Schließer Lasttrennschalter 20-125A

     52,73 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HZC212

    Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter HABxxx HIMxx2/4, 4polig

     38,77 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HZC706

    Verbindungsschiene + Sicherungselement 3-polig, 20-40A für Lastumschalter HIM3..

     89,57 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HZC707

    Verbindungsschiene + Sicherungselement 4polig, 20-40A für Lastumschalter HIM4..

     98,26 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    380 - 415 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    800 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    20 A
  • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
    1,26 kA
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
    50 kA
Leis­tung
  • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
    13000 W
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1,60 W
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    kurzer Dreh­griff
  • Polart
    3P+N
Abmes­sungen
  • Höhe
    68 mm
  • Breite
    127,5 mm
  • Tiefe
    89 mm
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Moto­r­an­trieb inte­griert
    Nein
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Ja
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    8
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 70 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 16 mm²

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration HIM402 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HIM402 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild HIM402 | Hager Deutschland

    Produktbild HIM402

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2024-11-28 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2024-11-28

    PDF
    1,45 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-12-04 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-12-04

    PDF
    591,13 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    SH363N - Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2,5PLE
    SH363N
    Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2, 5PLE
    Preis
     70,90 €
    / Stück *
     70,90 €
    / Stück *
  • 2
    SH463N - Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC 3,5PLE
    SH463N
    Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC 3, 5PLE
    Preis
     95,88 €
    / Stück *
     95,88 €
    / Stück *
  • 3
    HAB302 - Lasttrennschalter 3polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte
    HAB302
    Lasttrennschalter 3polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte
    Preis
     59,53 €
    / Stück *
     59,53 €
    / Stück *
  • 4
    HAB303 - Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
    HAB303
    Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
    Preis
     64,15 €
    / Stück *
     64,15 €
    / Stück *
  • 5
    HAB304 - Lasttrennschalter 3polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte
    HAB304
    Lasttrennschalter 3polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte
    Preis
     61,71 €
    / Stück *
     61,71 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Lastumschalter 3P+N 20A für Hutschiene/Montageplatte

Modularer 4poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet.

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380 - 415 V
Isolationsspannung Ui: 800 V
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947: 1,26 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung: 50 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 13000 W
Polanzahl: 4
Polart: 3P+N
Motorantrieb integriert: Nein
Verriegelbar: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anzahl Module: 8
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1,60 W
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HIM402
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf