Lasttrennschalter 4P 125A • HAD412 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
              • Alle Kategorien anzeigen
              • Zählerplatzsysteme
                • Zählerverteiler
                  • Komplettverteiler
                  • Verteiler Zubehör und Ersatzteile
                • Zählerplatz-Innenausbau
                  • Zählerplatz Zubehör
                  • Zähleranschlussklemmen
                  • eHZ - Zubehör
                • Messwandler
                  • Komplettverteiler
              • Verteilersysteme
                • Verteiler verdrahtet
                  • Photovoltaik & Notstrom
                • Kleinverteiler IP30 bis IP65
                  • Miniverteiler
                  • volta Kleinverteiler Energie
                  • volta Kleinverteiler Hybrid
                  • volta Kleinverteiler Projektlieferform
                  • vector Kleinverteiler Energie IP65
                  • Klemmen für Mini-,Kleinverteiler
                  • gamma Kleinverteiler
                  • golf Kleinverteiler
                  • cosmos Kleinverteiler
                • Feldverteiler Energie & Multimedia
                  • Feld-,Installationsverteiler AP und Zubehör
                  • Feld-,Installationsverteiler UP/HW und Zubehör
                • Multimedia-/Hybridverteiler
                  • volta Kleinverteiler Multimedia
                  • volta Kleinverteiler Hybrid
                  • Feldverteiler Hybrid
                • Energieverteilersystem bis 1.600A
                  • univers Wandschränke
                  • univers Standschränke
                  • univers Anreihstandschränke
                  • univers N Einbausystem
                  • univers N-HS Einbausystem
                • Strom im Freien
                  • Verteilersäulen und Kabelverteilerschränke zum Ausbau mit univers N
                  • Stromverteiler für Fest- und Marktplätze
                • Brandschutzschränke
                  • Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke
                  • Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke Zubehör
                • Anschlusstechnik
                  • Hauptleitungsabzweigklemmen und Zubehör
                  • Zählersteckklemmen und Zubehör
                  • Sammelschienenadapter
                  • PE- und N-Klemmen, quickconnect und Zubehör
                  • PE- und N-Klemmen und Zubehör
                  • Reihenklemmen Stecktechnik und Zubehör
                  • Reihenklemmen Schraubtechnik und Zubehör
                  • Sammelschienenklemmen und Einspeiseadapter (ESA)
                  • Verteilerblöcke
                  • Verteilerbaugruppe Sammelschienen
                  • Sammelschiene
              • Steuerschränke
                • Polyesterschränke
                  • orion plus Schränke aus Polyester
                • Stahlblechschränke
                  • orion plus Schränke aus Stahlblech
              • Hauptschaltgeräte
                • Sicherungsmaterial
                  • NH-Sicherungslasttrennschalter
                  • <br/>NH-Sicherungslastschaltleisten
                  • NH-Sicherungsunterteile
                  • NH-Sicherungseinsätze
                  • D/D0-Sicherungsunterteile
                  • D0-Schaltersicherungseinheit
                  • D/D0-Sicherungseinsätze
                • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
                  • Kompaktleistungsschalter
                  • Kompaktleistungsschalter elektromechanisch Zubehör
                  • Lasttrennschalter in Kompaktleistungsschalter-Bauform
                • FI-Relais und Motorschutzschalter
                  • FI-Relais und Zubehör
                  • Motorschutzschalter und Zubehör
                • Last­trenn­schalter und -umschalter
                  • Lasttrennschalter
                  • Lasttrennschalter mit Sicherungen
                  • Wechselschalter
                  • Automatischer Lastumschalter bis 1600 A
                  • Zubehör Lasttrennschalter
                  • Zubehör für Wechselschalter
                • Selektive Hauptleitungsschutzschalter
                  • Selektive Hauptleitungsschutzschalter
                  • Zubehör für selektive Hauptleitungsschutzschalter
              • Reiheneinbaugeräte
                • Schutzeinrichtungen und Zubehör
                  • Fehlerstrom-Schutzschalter FI (RCCB)
                  • Fehlerstrom-, Leitungsschutzschalter FI/LS (RCBO)
                  • Leitungsschutzschalter LS (MCB)
                  • Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD
                  • Fehlerstromschutzschalter FI (RCCB) mit Restart
                  • Fehlerstromblock
                  • Sicherungselemente PV
                  • Überspannungsschutz
                  • Zubehör für Schutzeinrichtungen
                  • FI-Relais und Zubehör
                  • Motorschutzschalter und Zubehör
                • Schalt- und Meldegeräte, Licht- und Zeitsteuerung
                  • Fernschalter
                  • Relais und Schütze
                  • Schalter, Taster und LED Leuchtmelder
                  • Akustische Signalgeräte
                  • Trafo und Steckdosen
                  • Um- und Schlüsselschalter
                  • Lasttrenn- und Lastumschalter
                  • Zeitschaltuhren
                  • Zeitschalter und Zeitrelais
                  • Dämmerungsschalter
                  • Ferndimmer
                • Zähler und Messgeräte
                  • Energiezähler
                  • Multifunktionsmessgeräte
                  • Stromwandler
                  • Zähler und Umschalter
                  • Kontrollrelais
              • Energiemanagement
                • Energiemonitoring
                  • Energiezählung und -monitoring
                  • Energiemonitoring Zubehör
                • Netzüberwachung und -umschaltung
                  • Energiezähler
                  • Netzüberwachungsrelais
                  • Stromwandler
                  • Zähler und Umschalter
                • Heizungs- & Lichtmanagement
                  • Thermostate
                  • Lichtsteuerung
              • Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme
                • Leitungsführungssysteme
                  • Leitungsführungskanäle LF
                  • Leitungsführungskanäle LFW
                  • Leitungsführungskanäle LFC
                  • Leitungsführungskanäle FB
                  • Brandschutzkanäle FWK
                  • Kabeltragsysteme
                  • Türumfahrungskanal
                  • Leitungsführungskanäle Mini
                  • Leitungsführung Decke DABA
                • Brüstungskanalsysteme
                  • tehalit BRP-Kanäle
                  • tehalit BRN-Kanäle
                  • tehalit BR-Kanäle
                  • tehalit BKIS-Kanäle
                  • tehalit BR-Zubehör
                • Raumanschlusssysteme
                  • tehalit Raumsäulen
                  • tehalit Bodensäulen
                • Geräteeinbau
                  • tehalit Kanalsteckdosen
                  • tehalit Geräteeinbaudosen
                  • Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
                  • Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 50 x 50 mm
                  • Standard-Geräteeinbau
                  • CEE - Geräteeinbaudosen
                • Sockelleistensysteme
                  • tehalit SL-Kanäle
                  • tehalit Geräteträger für SL
                  • LED-Komponenten für tehalit.SL
                  • tehalit Eckkanal
                • Verdrahtungskanalsysteme
                  • tehalit VK-Kanäle
                  • tehalit VK-Kanäle halogenfrei
                  • tehalit VK-Kanäle flexibel
                  • Zubehör und Werkzeuge
                  • RK-Kanäle
                • Bodeninstallationssysteme
                  • Aufboden Kanalsysteme
                • Arbeitsplatzanschlusssysteme
                  • Universal-Anschlussblöcke
                  • Anbauanschlusseinheiten
                  • Einbauanschlusseinheiten
                  • Zubehör für Arbeitsplatzanschlusssysteme
              • Gebäudesystemtechnik KNX
                • Systemgeräte
                  • Systemgeräte und Schnittstellen
                  • Spannungsversorgungen
                • Aktorik
                  • Schalt-Aktoren
                  • Dimm-Aktoren
                  • Dali-Aktoren
                  • Jalousie-Aktoren
                  • Heizungssteuerung
                  • Analoge Aktoren
                • Sensorik und Binäreingänge
                  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
                  • Wetterstationen
                  • Binäreingänge
                  • Zeitschaltuhren
                  • Energiemessung
                • Visualisierung
                  • Visualisierung Domovea
                • Funk
                  • EnOcean/KNX
                  • KNX-Funk
                • Zubehör
                  • Zubehör Gebäudeautomation
              • Sicherheitstechnik
                • Rauch-/Dualwarnmelder
                  • Rauchwarnmelder Q
                  • Rauch-/Dualwarnmelder Funk
                • Herdwächter und Zubehör
                  • Herdwächter
                  • Wasser Leckage
              • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
                • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
                  • Decken­mon­tage
                  • Wandmontage
                • Zubehör für Bewegungs- und Präsenzmelder
                  • <br/>Fernbedienungen
                  • <br/>Montagezubehör
                • LED-Strahler
                  • <br/>Flutlicht mit Sensor
                  • <br/>Flutlicht ohne Sensor
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrend
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrend
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrend
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrend
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrend
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrend
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            Account
            • Katalog
            • Hauptschalt­ge­räte
            • Last­trenn­­schalter und -umschalter
            • Last­trenn­schalter
            • HAD412
            Aktuelle Suche
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Produkteanzeigen

            Unsere meistgesehenen Produkte

            5
            1
            SH363N - Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2,5PLE
            SH363N
            Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2,5PLE
            Preis
             70,90 €
            / Stück *
             70,90 €
            / Stück *
            2
            HAC406 - Lasttrennschalter 4polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte
            HAC406
            Lasttrennschalter 4polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte
            Preis
             128,26 €
            / Stück *
             128,26 €
            / Stück *
            3
            HAE312 - Lasttrennschalter 3polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
            HAE312
            Lasttrennschalter 3polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
            Preis
             187,75 €
            / Stück *
             187,75 €
            / Stück *
            4
            HAB304 - Lasttrennschalter 3polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte
            HAB304
            Lasttrennschalter 3polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte
            Preis
             61,71 €
            / Stück *
             61,71 €
            / Stück *
            5
            HAD412 - Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
            HAD412
            Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
            Preis
            249,54 €
            / Stück *
             249,54 €
            / Stück *
            HAD412 - Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
            HAD412 - Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte

            Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte

            HAD412

            HAD412 - Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
            HAD412 - Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Hauptschalt­ge­räte

            Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte HAD412

            EAN
            3250613140465
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H40
            Preis
            249,54 €
            / Stück *
             249,54 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Schal­ter­achse 3 Produkte verfügbar
            • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
            • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Schal­ter­achse
            • Hilfs­schal­ter­block
            • Klem­me­n­ab­de­ckung
            • HZC111

              Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 150mm für Geräte 20-100A

               20,67 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HZC112

              Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 200mm für Geräte 20-100A

               27,46 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HZC113

              Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 320mm für Geräte 20-100A

               29,79 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HZC311

              Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner für Lasttrennschalter 20-125A

               32,22 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HZC312

              Hilfskontakt 2 Schließer Lasttrennschalter 20-125A

               52,73 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HZC216

              Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter HADxxx 100-125A, 4polig

               59,53 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              125 A
            • Strom­belast­bar­keit bei AC21
              125 A
            • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
              125 A
            • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
              125 A
            • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie A
              100 A
            • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
              100 A
            • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
              2,75 kA
            • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
              2,75 kA
            Archi­tektur
            • Steu­er-/­Be­dienele­ment
              kurzer Dreh­griff
            • Polan­zahl
              4
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              70 mm²
            Span­nung
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              800 V
            • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
              8000 V
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              380 - 415 V
            Leis­tung
            • Verlust­leis­tung pro Pol
              7,10 W
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              28,40 W
            • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
              82000 W
            • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC23
              56000 W
            Instal­la­tion, Montage
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment
              4 - 4,4 Nm
            Ausstat­tung
            • Moto­r­an­trieb opti­onal
              Nein
            • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
              0
            • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
              0
            • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
              0
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -20 - 70 °C
            Abde­ckung, Tür
            • Verrie­gelbar
              Ja
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            Konnek­ti­vität
            • Anschlussart
              Schrau­b­an­schluss
            Funk­ti­onen
            • Wende­schalter
              Nein
            • Ausfüh­rung als NOT-AUS-Ein­rich­tung
              Nein
            • Ausfüh­rung als Hauptschalter
              Ja
            • Ausfüh­rung als Wartungs­-/Re­pa­ra­tur­schalter
              Ja
            • Ausfüh­rung als Sicherheits­schalter
              Ja
            • Ausfüh­rung als Last­trenn­schalter
              Ja
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              5,95

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration HAD412 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HAD412 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild HAD412 | Hager Deutschland

              Produktbild HAD412

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung International 2022-04-08 | Hager Deutschland

              Montageanleitung International 2022-04-08

              PDF
              2,05 MB
            • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

              Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

              Verlustleistungsdatenblatt

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-04-13

              PDF
              835,39 kB
              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-09-07

              PDF
              635,00 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              SH363N - Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2,5PLE
              SH363N
              Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2, 5PLE
              Preis
               70,90 €
              / Stück *
               70,90 €
              / Stück *
            • 2
              SH463N - Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC 3,5PLE
              SH463N
              Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC 3, 5PLE
              Preis
               95,88 €
              / Stück *
               95,88 €
              / Stück *
            • 3
              HAB302 - Lasttrennschalter 3polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte
              HAB302
              Lasttrennschalter 3polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte
              Preis
               59,53 €
              / Stück *
               59,53 €
              / Stück *
            • 4
              HAB303 - Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
              HAB303
              Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
              Preis
               64,15 €
              / Stück *
               64,15 €
              / Stück *
            • 5
              HAB304 - Lasttrennschalter 3polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte
              HAB304
              Lasttrennschalter 3polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte
              Preis
               61,71 €
              / Stück *
               61,71 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte

            Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen.

            Nennstrom: 125 A
            Verlustleistung pro Pol: 7,10 W
            Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 28,40 W
            Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 82000 W
            Motorantrieb optional: Nein
            Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
            Verriegelbar: Ja
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : HAD412
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf