The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Last­trenn­­schalter und -umschalter
    • Zubehör Last­trenn­schalter
    • HZC311
    EAN
    3250613140779
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H40
    • Last­trenn- und Lastum­schalter
    • Zubehör Last­trenn­schalter
    • Zubehör für Wech­selschalter
    • Mehr sehen

    Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner für Lasttrennschalter 20-125A HZC311

    Preis
    € 35,11
    / Stück *
    € 35,11
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner für Lasttrennschalter 20-125A

    HZC311

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Seite
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Kontaktart
      1Ö+1S
    Abmes­sungen
    • Höhe
      17 mm
    • Breite
      66 mm
    • Tiefe
      80 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HZC311
    PDF
    RoHS Report HZC311
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HZC311 | Hager Deutschland

      Produktbild HZC311

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HZC311 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HZC311

      Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner für Lasttrennschalter 20-125A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Contact auxiliaire HZC | Hager Deutschland

      Contact auxiliaire HZC

      Montageanleitung zh-CN, en-GB 2013-12-18

      PDF
      1,30 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HAB402 - Lasttrennschalter 4polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAB402
      Lasttrennschalter 4polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      € 84,93
      / Stück *
      € 84,93
      / Stück *
    • 2
      HAC408 - Lasttrennschalter 4polig 80A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAC408
      Lasttrennschalter 4polig 80A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      € 169,84
      / Stück *
      € 169,84
      / Stück *
    • 3
      HAC310 - Lasttrennschalter 3polig 100A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAC310
      Lasttrennschalter 3polig 100A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      € 149,78
      / Stück *
      € 149,78
      / Stück *
    • 4
      HAB304 - Lasttrennschalter 3polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAB304
      Lasttrennschalter 3polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      € 67,25
      / Stück *
      € 67,25
      / Stück *
    • 5
      HAE312 - Lasttrennschalter 3polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      HAE312
      Lasttrennschalter 3polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      Preis
      € 204,59
      / Stück *
      € 204,59
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner für Lasttrennschalter 20-125A

    Hilfskontakt für Lasttrennschalter, modular 20 A bis 160 A, HABxxx, HACxxx, HADxxx und HIMxxx

    Einbau-/Anschlussort: Seite
    Anschlussart: Schraubanschluss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HZC311
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf