Verbindungsschiene + Sicherungselement 3-polig, 20-40A für Lastumschalter HIM3.. HZC706
EAN
3250613140014
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H40
Preis
86,29 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter4 - 16 mm²
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Bedienungsanleitung für HZC706 - Verbindungsschiene + Sicherungselement 3-/4-polig (DE-EN-FR, Stand: 10.2012)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF517,84 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF835,39 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-09-07
PDF635,00 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Verbindungsschiene + Sicherungselement 3-polig, 20-40A für Lastumschalter HIM3..
Verbindungsschiene für passende Lastumschalter, modular 20 A bis 80 A, HIMxxx
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4 - 16 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HZC706
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Verbindungsschiene für passende Lastumschalter, modular 20 A bis 80 A, HIMxxx
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4 - 16 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HZC706
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.