Geräteeinbauset 2-fach RJ45 für Type 03 frontrastend verkehrsweiß GSETDM0329016
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Gängiges Zubehör 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradMatt
-
Höhe80 mm
-
Tiefe30 mm
-
Abmessungen Öffnung (B x H)21,7 x 14,8
-
Anschluss-/SteckertypRJ
-
Name des Daten-SteckdosenmodulsBTR EDat
-
Einbauwinkel45 °
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GSETDM0329016
Geräteeinbauset 2-fach RJ45 für Type 03 frontrastend verkehrsweiß
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für GMDMxx-GZDM2xx-GSETDMxx - Einbausets Daten (DE, 2022-04)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF4,01 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2025-06-05
PDF303,23 kB
Ausschreibungstext
Geräteeinbauset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen mit Ausschnitt 19,5/21,7 x 14,85 mm zur Aufnahme von zwei RJ45 Modulen Typ 03 (Metz Connect / BTR E-DAT Modulformat). Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe 2-fach zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 03. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GSETDM0329016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...