Feldverteiler AP,univers,6x26PLE,QuickSet,QuickConnect FWQ62M2
EAN
3250610134603
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H15
Preis
915,82 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montageschiene 2 Produkte verfügbar -
Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau 1 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 1 Produkte verfügbar -
Schließsystem 8 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 3 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom125 A
Ausstattung
-
Anzahl der Schienen6
-
Anzahl Reihen6
-
Anzahl Felder2
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
Kapazität
-
Anzahl Module156
Funktionen
-
Mit LeitungseinführungJa
Abmessungen
-
Höhe950 mm
-
Breite550 mm
-
Tiefe161 mm
-
Einbautiefe0
-
Breite in Teilungseinheiten24
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
Konnektivität
-
MontageartAufputz
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
Sicherheit
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchließungstypOhne Schloss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt FWQ62M2
Feldverteiler AP,univers,6x26PLE,QuickSet,QuickConnect
PDF -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Feldverteiler AP,univers,6x26PLE,QuickSet,QuickConnect
Feldverteiler AP zertifiziert nach EN 61439-1/-3, mit der innovativen Quickset - Technologie zur Einmann-Montage. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Komplettverteiler mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen für den schnellen „Klick-Klack-Einbau“, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen aus Kunststoff mit Geräteausschnitt, inklusiv 1xPE-QuickConnect-Klemmblock je Feld auf Träger montiert. Alle Berührungsschutzabdeckungen sind jeweils an den Befestigungsschrauben plombierbar. Leitungseinführungen oben und unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°, rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff. Hinweis: Austauschbare sperrbare Schließsysteme möglich.
Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 6
Anzahl Reihen: 6
Anzahl Felder: 2
Anzahl Module: 156
Höhe: 950 mm
Breite: 550 mm
Tiefe: 161 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWQ62M2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Feldverteiler AP zertifiziert nach EN 61439-1/-3, mit der innovativen Quickset - Technologie zur Einmann-Montage. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Komplettverteiler mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen für den schnellen „Klick-Klack-Einbau“, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen aus Kunststoff mit Geräteausschnitt, inklusiv 1xPE-QuickConnect-Klemmblock je Feld auf Träger montiert. Alle Berührungsschutzabdeckungen sind jeweils an den Befestigungsschrauben plombierbar. Leitungseinführungen oben und unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°, rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff. Hinweis: Austauschbare sperrbare Schließsysteme möglich.
Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 6
Anzahl Reihen: 6
Anzahl Felder: 2
Anzahl Module: 156
Höhe: 950 mm
Breite: 550 mm
Tiefe: 161 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWQ62M2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!