The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FS25G
    EAN
    3250610700396
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Schrank, univers, IP41, Schutzklasse I, 1850x1300x400mm FS25G

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    FR25G1

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schrank, univers, IP41, Schutzklasse I, 1850x1300x400mm

    FS25G

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (18)
    • Basis-/­Ba­sisele­ment 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 1 Produkte verfügbar
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 2 Produkte verfügbar
    • Kabel­ver­schrau­bung 5 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Basis-/­Ba­sisele­ment
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik
    • Plan­ta­sche
    • Kabel­ver­schrau­bung
    • Monta­ge­zu­behör
    • Profil
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Schließ­system
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • FZ655A

      Sockel, univers, 100x1300x400mm, für FR + FS Schrank

      € 232,63  / Stück*
    • FZ665A

      Sockel, univers, 200x1300x400mm, für FR + FS Schrank

      € 466,60  / Stück*
    • FZ851

      Verlängerung des Berührungsschutzes, Schutzklasse I

      € 65,51  / Stück*
    • FZ738

      Verbindungssatz, univers, für Schrank IP44 / IP54 auf Sockel

      € 22,97  / Stück*
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      € 4,74  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      € 44,01  / Stück*
    • VZ016M

      Kabelverschraubung, vector, IP65, M16, Kunststoff

      € 3,18  / Stück*
    • VZ020M

      Kabelverschraubung, vector, IP65, M20, Kunststoff

      € 4,57  / Stück*
    • VZ025M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M25, Kunststoff

      € 8,36  / Stück*
    • VZ032M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M32, Kunststoff

      € 12,38  / Stück*
    • VZ040M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M40, Kunststoff

      € 20,80  / Stück*
    • FZ721B

      Adapter, univers, zum seitlichen Anreihen von 400mm Schränken FR/FS

      € 77,37  / Stück*
    • MES-UP40

      Universalprofil für Tiefe 400mm

      € 84,22  / Paar*
    • FZ404

      Leitungseinführung, univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen

      € 38,54  / Stück*
    • FZ402

      Leitungseinführung, univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen

      € 60,89  / Stück*
    • FZ537

      Schwenkhebel, univers, für FR Schränke, mit Hager Logo

      € 130,33  / Stück*
    • FZ506

      Euro-Profilzylinder 1242E für Schwenkhebel FZ537

      € 57,48  / Stück*
    • FZ401

      Verschlußstopfen, univers, Reparaturset

      € 17,36  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1850 mm
    • Breite
      1300 mm
    • Tiefe
      400 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      1,50 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP41
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    • Schlie­ßungstyp
      Doppel­bart­ver­schluss, Ohne Schloss
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      5
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      10
    • Anzahl Reihen
      12
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Boden­be­fes­ti­gung, Wand­be­fes­ti­gung
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Glanz­grad
      Matt
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      2
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Doppel­tür, asym­me­trisch
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      800 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      690 - 690 V

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration FS25G
    PDF
    Hager RoHS Report FS25G
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FS25G | Hager Deutschland

      Produktbild FS25G

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FS25G | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FS25G

      Schrank, univers, IP41, Schutzklasse I, 1850x1300x400mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FS21E, FS22E, FS23E, FS24E, FS25E - Schrank, univers, IP41, Schutzklasse I (Stand: 04.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FS21E, FS22E, FS23E, FS24E, FS25E - Schrank, univers, IP41, Schutzklasse I (Stand: 04.2018)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      4,73 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild Range : Univers. Enclosure - IP41 - Class I - Steel enclosure -  Depth 400 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Range : Univers. Enclosure - IP41 - Class I - Steel enclosure - Depth 400 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Bild Range : Univers. Enclosure - IP41 - Class I - Steel enclosure -  Depth 400 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Range : Univers. Enclosure - IP41 - Class I - Steel enclosure - Depth 400 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,43 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch univers Verteilerschränke FS* IP41 | Hager Deutschland

      Handbuch univers Verteilerschränke FS* IP41

      Handbuch International 2018-08-14

      PDF
      2,76 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-06-03 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf