The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ721B
    EAN
    3250610701546
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H10

    Adapter, univers, zum seitlichen Anreihen von 400mm Schränken FR/FS FZ721B

    Preis
    € 77,37
    / Stück *
    € 77,37
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Adapter, univers, zum seitlichen Anreihen von 400mm Schränken FR/FS

    FZ721B

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      400 mm
    • Breite
      50 mm
    • Tiefe
      2 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Ober­fläche
      Verzinkt

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ721B
    PDF
    RoHS Report FZ721B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ721B | Hager Deutschland

      Produktbild FZ721B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ721B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ721B

      Adapter, univers, zum seitlichen Anreihen von 400mm Schränken FR/FS

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ721A - Adapter, univers (Stand: 03.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ721A - Adapter, univers (Stand: 03.2018)

      Montageanleitung International 2018-04-09

      PDF
      2,11 MB
      Bild Montageanleitung für FZ721A - Adapter, univers (Stand: 09.2020) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ721A - Adapter, univers (Stand: 09.2020)

      Montageanleitung International 2020-09-24

      PDF
      3,57 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Adapter, univers, zum seitlichen Anreihen von 400mm Schränken FR/FS

    Verbindungssatz für 2 passende Schränke Tiefe 275/400 mm nebeneinander.

    Höhe: 400 mm
    Breite: 50 mm
    Tiefe: 2 mm
    Oberfläche: Verzinkt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ721B
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf