Anreihstandverteiler, IP41, Schutzklasse I, RAL nach Wahl 2000x1100x400mm FG24WF
Preis auf Anfrage
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einführungsflansch für Gehäuse 6 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Erdung und Blitzschutz 3 Produkte verfügbar -
Plantasche 4 Produkte verfügbar -
Schließsystem 3 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 5 Produkte verfügbar -
Oberteil/Dach für Gehäuse 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe2000 mm
-
Breite1100 mm
-
Tiefe400 mm
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP41
-
SchutzklasseSchutzklasse I
Ausstattung
-
Anzahl Felder4
-
Anzahl Reihen12
Werkstoff
-
FarbeKundenspezifisch
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
Spannung
-
Nennspannung230 - 400 V
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt FG24WF
Anreihstandverteiler, IP41, Schutzklasse I, RAL nach Wahl 2000x1100x400mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2010-01-04
PDF254,37 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20
PDF685,84 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20
PDF716,02 kB
Mehr Downloads