The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
    • Zeitschalt­uhren
    • EGN100
    Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth und App-Steuerung ermöglicht Tages-, Wochen-, Jahres- und Astro-Programmierung. Integrierte Dämmerungsfunktion und extern steuerbar via KNX. Programmierbar ohne Netzspannung durch Gangreserve. Unterstützt automatische Zeitumstellung und ortsabhängige Feiertage. Nulldurchgangsschaltung reduziert Kontaktbelastung. Bluetooth ab 4.2, KNX RF quicklink. Ideal für Reiheneinbau auf Hutschiene.
    EAN
    3250617579902
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H48
    • Zeitschalt­uhren

    Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal EGN100

    Preis
    € 141,22
    / Stück *
    € 141,22
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal

    EGN100

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Hellig­keits­sensor 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Hellig­keits­sensor
    • EEN002

      Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

      € 29,76  / Stück*
    • EEN003

      Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

      € 24,79  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 240 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    Beleuch­tung
    • Max. Last Leuchtstoff­lampe in Reihe
      1000 W
    • Max. Leuchtstoff­lam­pen­last paral­lel­kom­pen­siert
      400 VA
    Funk­ti­onen
    • Gang­re­serve in Jahren
      10 y
    • Mit Netz­syn­chro­ni­sa­tion
      Ja
    • Mit Quartz Synchro­ni­sa­tion
      Ja
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      1
    Ausstat­tung
    • Genau­ig­keit pro Tag
      0,25 s
    • Mit Impuls­pro­gram
      Ja
    • Anzahl Kanäle
      1
    Anschluss
    • Kontaktart
      1x Wechsler
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.2 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.2 - 4 mm²
    Einstel­lungen
    • Tages­pro­gramm
      Ja
    • Wochen­pro­gramm
      Ja
    • Jahres­pro­gramm
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - +45 °C
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      17,80 mm
    • Tiefe
      62,50 mm
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Mindes­t­in­ter­vall zwischen 2 Schalt­zei­chen
      1 min
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    Gebrauch
    • Zyklustyp
      Jahresuhr

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EGN100
    PDF
    RoHS Report EGN100
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EGN100 | Hager Deutschland

      Produktbild EGN100

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EGN100 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EGN100

      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE005554C_EGN100_L_A3_B_EN_WEB.pdf | Hager Deutschland

      6LE005554C_EGN100_L_A3_B_EN_WEB.pdf

      Assembly instructions 2020-11-24

      PDF
      1,13 MB
      Bild 6LE005557C_EGN100_L_A3_B_IT-FIN_WEB.pdf | Hager Deutschland

      6LE005557C_EGN100_L_A3_B_IT-FIN_WEB.pdf

      Manuale utente it-IT, fi-FI 2018-12-20

      PDF
      2,43 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für EGN100 - Multifunktions-Zeitschaltuhr, Bluetooth, 1-Kanal (FR-DE, 2020-05) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für EGN100 - Multifunktions-Zeitschaltuhr, Bluetooth, 1-Kanal (FR-DE, 2020-05)

      EGN100 Bedienungsanleitung Verpackung

      PDF
      2,43 MB
    • Produktanhang

      Bild Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktanhang International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild 6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf | Hager Deutschland

      6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf

      guide de démarrage rapide 2022-06-28

      PDF
      7,52 MB
      Bild 6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf | Hager Deutschland

      6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf

      quick start guide 2020-06-24

      PDF
      7,29 MB
      Bild 6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf | Hager Deutschland

      6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf

      Schnellstart Anleitung 2022-06-28

      PDF
      7,48 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-01

      PDF
      122,35 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-04-19 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-04-19

      PDF
      316,29 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-04-19 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-04-19

      PDF
      270,51 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EGN103 - Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, Digital
      EGN103
      Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, Digital
      Preis
      € 106,58
      / Stück *
      € 106,58
      / Stück *
    • 2
      EGN200 - Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 2-Kanal
      EGN200
      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 2-Kanal
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 185,51
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 185,51
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 3
      EGK103 - Wochenschaltuhr,1 Wechsler,16A,2 PLE,digital inkl.Bluetooth-Programmierschlüssel
      EGK103
      Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, digital inkl.Bluetooth-Programmierschlüssel
      Preis
      € 142,63
      / Stück *
      € 142,63
      / Stück *
    • 4
      EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
      EHN171
      Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 114,79
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 114,79
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 5
      EHN010 - Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      EHN010
      Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      Preis
      € 46,37
      / Stück *
      € 46,37
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal

    Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr 1-Kanal ohne Display mit integrierter Bluetooth Funktion und App Programmierung zur zeit-, helligkeits- und ortsabhängigen Steuerung.
    Nutzbar als Tages-, Wochen,- Jahres- und Astro-Uhr zusätzlich mit integrierter Dämmerungsschalterfunktion. Ausnahmensteuerung durch verdrahteten externen Schalter/Taster oder KNX Funkschalter/-taster.
    Programmierung über App durch Aktivierung, Deaktivierung und Rücksetzung von Bluetooth am Gerät: Uhrzeit und Datum (werkseitig eingestellt), automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Feiertags- und Schulferienzeiten ortsabhängig auswählbar, Sperrung des Zugriffes über App oder Tastenkombination, temporäre und permanente Ausnahmesteuerung Ein/Aus/Impuls. Programme sind in der App erstellbar, von bereits benutzten Vorlagen übernehmbar oder Ausnahmen aktivierbar. Zur Weitergabe und externen Speicherung des Programms kann optional ein Portal benutzt werden.
    Reduzierung der Kontaktbelastung durch Nulldurchgangsschaltung. Programmierung ohne Netzspannung über integrierte Gangreserve (ca. 10 Jahre) möglich.
    Hinweise: Kommunikationsprotokoll ab Version Bluetooth 4.2 und KNX Funk RF quicklink.

    Nennspannung: 230 - 240 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
    Max. Last Leuchtstofflampe in Reihe: 1000 W
    Gangreserve in Jahren: 10 y
    Genauigkeit pro Tag: 0,25 s
    Kontaktart: 1x Wechsler
    Betriebstemperatur: -5 - +45 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.2 - 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.2 - 4 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EGN100
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf