The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
    • Dämme­rungs­schalter
    • EEN002
    EAN
    3250617579322
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H48
    • Dämme­rungs­schalter
    • Lichtsteu­e­rung
    • Mehr sehen

    Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x EEN002

    Preis
    € 29,76
    / Stück *
    € 29,76
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

    EEN002

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - +45 °C
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      90%/20°C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - +70 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz, Aufputz
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Einbaubar
    Abmes­sungen
    • Max. Länge der Verbin­dung zwischen Empfänger und Sender
      100 m
    • Durch­messer Stanzmaß
      24 - 24 mm
    Kabel
    • Kabel­länge
      1 m
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +10%/-15%
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Ausstat­tung
    • Fühlerart
      Hellig­keits­sensor
    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Lichtsensor einge­baut
    Einstel­lungen
    • Ausschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      80 s
    • Einschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      60 s
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0,75 - 0,75 mm²
    Beleuch­tung
    • Hellig­keits­mess­be­reich
      5 - 2000 lx
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS Report EEN002
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EEN002 | Hager Deutschland

      Produktbild EEN002

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EEN002 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EEN002

      Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für EEN002, EEN100 - Dämmerungsschalter mit Aufbau-/Einbaufühler, Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x (DE-PT-EN-IT-FR-ES, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für EEN002, EEN100 - Dämmerungsschalter mit Aufbau-/Einbaufühler, Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x (DE-PT-EN-IT-FR-ES, Stand: 09.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Technische Broschüre

      Bild 20AT0001BLP_Time_to_Switch_WEB | Hager Deutschland

      20AT0001BLP_Time_to_Switch_WEB

      Einfach. Sicher. Überzeugend.

      PDF
      10,71 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EE701 - Dämmerungsschalter Kompakt zur Aufputz-Montage
      EE701
      Dämmerungsschalter Kompakt zur Aufputz-Montage
      Preis
      € 64,50
      / Stück *
      € 64,50
      / Stück *
    • 2
      EEN003 - Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x
      EEN003
      Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x
      Preis
      € 24,79
      / Stück *
      € 24,79
      / Stück *
    • 3
      EE702 - Dämmerungsschalter Komfort zur Aufputz-Montage
      EE702
      Dämmerungsschalter Komfort zur Aufputz-Montage
      Preis
      € 76,89
      / Stück *
      € 76,89
      / Stück *
    • 4
      EEN100 - Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler EEN003
      EEN100
      Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler EEN003
      Preis
      € 110,73
      / Stück *
      € 110,73
      / Stück *
    • 5
      EEN101 - Dämmerungsschalter mit Einfbaufühler EEN002
      EEN101
      Dämmerungsschalter mit Einfbaufühler EEN002
      Preis
      € 119,39
      / Stück *
      € 119,39
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

    Einbaufühler mit Anschlusskabel für Dämmerungsschalter EEN10x

    Betriebstemperatur: -10 - +45 °C
    Montage auf: Unterputz
    Aufputz
    Montageart: Einbaubar
    Max. Länge der Verbindung zwischen Empfänger und Sender: 100 m

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EEN002
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf